简单快捷
使用倍加福产品选型工具,快速为您的应用找到合适的产品。
使用倍加福智能解决方案,与您共同应对工业4.0的挑战。
高分辨率超薄型安全光幕是最具挑战性的机械安全应用的理想解决方案。高分辨率(光束间距较小)可缩短相对于危险作业点的安全安装距离,同时极小的占地面积(仅 20 mm 宽乘 30 mm 深!)提供无与伦比的安装灵活性。
SLCS 和 SLCT 系列安全光幕具有完全集成的控制电子元件和固态 OSSD - 无需使用单独的控制模块,简化了布线和设置!
亮点: