Serviceline
Support Industrielle sensorer
Support Explosion Protection

Induktive, kapacitive og magnetiske sensorer

Induktive Sensorer

Induktive sensorer er det fortrukne valg for de fleste applikationer som kræver præcis, kontaktfri detektering af metalgenstande i maskiner eller automatiseringsudstyr. Som pioner og førende på markedet, tilbyder Pepperl+Fuchs innovative sensorer, af høj kvalitet, som opfylder behovene på det globale automations og proceskontrol marked. Vores erfaring, fleksibilitet og kundefokus gør at vi forsat kan tilbyde specialdesignede løsninger til de mest unikke og krævende applikationer.

Standard Induktiv Sensor produktegenskaber:

  • Rustfri huse, glat eller med gevind
  • Polaritets- og kortslutnings-beskyttet
  • LED status indikation
  • Strømtilslutning M8, M12 eller terminal forbindelses modeller
  • Typer med PVC, PUR eller silikone kabler
  • Output i 2-, 3-, 4- leder DC, AC, NAMUR, og AS-interface

 

Applikations specifikke induktive sensorer som:

  • Analog output modeller med 4-20 mA output signal
  • Indbygget hastigheds monitor med op til 100 Hz drift
  • Tryk resistente cylinder sensorer til op til 500 bar
  • Sensorer godkendt i gas og støv Ex zoner
  • Modeller med rustfri stål registreringsområde
  • Beskyttelses klasse op til IP68/IP69K (submersible / højtryksrensende resistent)
  • Svejsnings resistente design med PTFE-belagte overflade
  • Reduktions faktor 1, alle metaler måles på samme afstand
  • Eksklusive jernholdige og ikke-jernholdige detektions modeller
  • Sikkerheds sensorer
  • Udvidet temperatur område: -40 °C up to +250 °C

Kapacitive sensorer

Kapacitive sensorer kan anvendes til at detekter metalgenstande, samt næsten alt andet materiale. Disse sensorer anvendes ofte i applikationer som niveau flowkontrol til påvisning af væsker, korn og pulver.

Standard kapacitive sensor Produktegenskaber:

  • 12, 18 og 30 mm cylindriske typer af rustfrit stål eller plast huse
  • 5mm tynd rektangulær og lang rækkevidde 80 mm x 80 mm x 40 mm typer
  • Sensor udgange på 3-leder DC og NAMUR output typer
  • Typer godkendt til brug i farlige områder

Magnetiske sensorer

Vores udvalg af magnetiske sensorer består af M12 type for traditionelle magnetiske detektions applikationer. Yderligere er der også en kontaktfri, stempel sensor til brug med stål hydrauliske cylindere. Disse magnetiske sensorer giver en pålidelig stempel magnet detektering og monteres nemt, uden behov for monterings slidser eller huller i cylinderen.