Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCN3-F31K2M-N4-B13-S Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Aprobación ATEX y IECEx
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508
  • Carcasa resistente a la intemperia para usos en el exterior
  • Robusta base de metal
  • Terminales enchufables
  • Rango de temperatura
    -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

Mostrar más

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NCN3-F31K2M-N4-B13-S

Función de conmutación2 x normalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de mediciónsn3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 2,4 mm
Para asegurarse de la distancia de funcionamiento sar, consulte el Manual de seguridad funcional.
Distancia de conmutación realsr2,7 ... 3,3 mm tip.
Elementos de manejoAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,7
Factor de reducción rSt37 1
Factor de reducción rMs 0,5
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 3 kHz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Adecuado para técnica 2:1si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 1 ms
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
MTTFd1730 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensiónmáx. 32 V CC
Corrientemáx. 240 mA
Protección contra cortocircuitono
Protección contra la inversión de polaridadsí, con LED de salida invertida desactivado, lo que deja más corriente para la electroválvula
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx TUR 17.0055X
Nivel de protección del equipo GbIECEx TUR 17.0055X
Nivel de protección del equipo GcIECEx TUR 20.0062X
Nivel de protección del equipo DaIECEx TUR 17.0055X
Nivel de protección del equipo DcIECEx TUR 20.0068X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaTÜV 17 ATEX 8125 X
Nivel de protección del equipo GbTÜV 17 ATEX 8125 X
Nivel de protección del equipo GcTÜV 20 ATEX 8592 X
Nivel de protección del equipo DaTÜV 17 ATEX 8125 X
Nivel de protección del equipo DcTÜV 20 ATEX 8598 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0455
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002305
Autorización KCC
Ubicación peligrosa23-AV4BO-0113X
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Conexión (del sistema)Bornes roscados, par de apriete mín. 0,5 Nm
Longitud de aislamiento: 7 mm , Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , longitud de rosca útil 13,5 mm , profundidad máxima de enroscado 13,5 mm
Sección transversal (del sistema)rígido: 0,14 ... 2,5 mm2
flexible: 0,14 ... 1,5 mm2
flexible con puntera para terminales: 0,25 ... 1,5 mm2
Conexión (de la válvula)como conexión (del sistema)
Sección transversal (de la válvula)como sección transversal (del sistema)
Material de la carcasaPC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio)
Base de la carcasaaluminio, recubierto de polvo
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 5 Nm
Par de apriete de los tornillos de la carcasa1,5 Nm
Par de apriete, tornillo de conexión a tierra1,5 Nm
Par de apriete del racor atornillado para cablesM20 x 1,5 ; max. 11 Nm
Par de apriete del tapón de cierre2 Nm
Dimensiones
Altura53 mm
Anchura100 mm
Longitud106 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.