Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCB2-12GM40-Z1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 mm enrasado
  • 2 hilos DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NCB2-12GM40-Z1

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,62 mm
Distancia de conmutación realsr1,8 ... 2,2 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,28
Factor de reducción rCu 0,23
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB5 ... 60 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 800 Hz
HistéresisH1 ... 10 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 5 V
Corriente de trabajoIL2 ... 100 mA
Corriente de trabajo mínimaIm2 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip.
Indicación del estado de conmutaciónLED visible 360º, amarillo
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable3,5 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos2
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL2 m
Masa53 g
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro12 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.