Seleccione su país
NJ60-FP-E2-P2 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 3 hilos CC
- Montaje de instalación
- Distancia de detección 60 mm
- Rango de conmutación ajustable con potenciómetro









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NJ60-FP-E2-P2
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 60 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 48,6 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción rCu | 0,3 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
| Tipo de salida | 3-hilos | |
| Ayuda de ajuste | LED, verde/rojo |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V |
| Frecuencia de conmutación | f | 8 Hz |
| Histéresis | H | tip. 3 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 3 V |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 20 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 20 ms |
| Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, rojo |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) |
| Tipo de conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
| Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | ||||||||||
| Material de la carcasa | POM | ||||||||||
| Superficie frontal | POM | ||||||||||
| Grado de protección | IP65 | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.