Seleccione su país

Visite el sitio web global

PGV100RS-F213-B12-0.7M-V1 Cabezal de lectura óptico

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento

Ventajas clave de un vistazo

  • Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
  • Protocolo TCP/IP a través de Ethernet
  • Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix
  • Luz roja
  • Cable fijo
  • Marca de tiempo de la captura de la imagen
  • Posibilidad de sincronización

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PGV100RS-F213-B12-0.7M-V1

Velocidad de sobrepasov≤ 8 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 10000 m
Tipo de luzLED integrado (rot)
Cuota de escáner100 s-1
Latencia20 ms
Distancia de lectura100 mm
Profundidad de nitidez± 30 mm
Campo de lectura120 mm x 80 mm
Resolución0,2 mm
Límite de luz extraña100000 Lux
Precisión± 0,4 mm
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Procesador
Frecuencias de reloj600 MHz
Velocidad de cálculo4800 MIPS
Resolución digital32 Bit
MTTFd144 a
MTBF72 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación LED2 indicadores LED
Tensión de trabajoUB15 ... 30 V CC , PELV
Corriente en vacíoI0máx. 200 mA
Consumo de potenciaP0máx. 4,8 W
Tipo de InterfazEthernet
Protocolo lTCP/IP
Cuadencia de la transferenciamáx. 100 MBit/s
Resistencia dieléctrica± 16 V
Tipo de salida2 salidas estándar, PNP
Tensión de conmutaciónTensión de trabajo
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Resistencia de salida30 kΩ
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Seguridad fotobiológicagrupo eximido según EN 62471:2008
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005+AC:2005    
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Conformidad CECE
Conformidad con UKCAUKCA
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Tipo de conexión1 cable fijo para alimentación eléctrica, M12 x 1, 4 clavijas
1 cable fijo con toma Ethernet, M12 x 1, 4 pines, codificación D
Grado de protecciónIP54
Material
CarcasaPC/ABS
CablePUR
Cable
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Protección contra dilatación60 N
LongitudL0,7 m
Masaaprox. 200 g
Dimensiones
Altura70 mm
Anchura70 mm
Profundidad35 mm
Resolución X (protocolo)0,1 mm
Resolución Y (protocolo)0,1 mm
Resolución óptica0,1 °
Función de entrada/salida 2Control de iluminación
Función de entrada/salida 3Sincronización de salida