Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMD15M-R2000-B23-V1V1D Sensor 2-D LiDAR

Sensor R2000 UHD, 2-D LiDAR para un posicionamiento preciso y altamente dinámico, rango de medición de objetos de hasta 15 m, Ethernet

Ventajas clave de un vistazo

  • Resolución angular muy alta
  • Emisor de luz de láser rojo
  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
  • Filtro de datos medidos flexible
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMD15M-R2000-B23-V1V1D

Rango de medición0,5 ... 5 m (negro 10 %)
0,2 … 15 m (blanco de 90 %)
0,2 a 60 m (reflector)
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda660 nm
Divergencia del haz1 mrad
Duración del impulso5 ns
Índice de repetición250 kHz
Energía máx. impulso< 4 nJ
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Cuota de escáner10 ... 50 Hz
Ángulo de barrido360°
Diámetro del haz de luz< 20 mm a 10 m
FiltroMáximo, media, mediana, reflectividad
Límite de luz extraña50000 Lux
Resolución1 mm
MTTFd75 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación del flujo de datosLED amarillo: Ethernet activa
LED verde: enlace a Ethernet
Indicación de la funciónLED rojo: fallo
LED amarillo: Q1 + Q2
Elementos de mando2 Pulsador
Indicación de parametrización24 x 252 píxeles , rojo
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 % dentro de la tolerancia de alimentación
Corriente en vacíoI0≤ 400 mA / 24 V CC
Consumo de potenciaP0< 10 W
Retardo a la disponibilidadtv< 40 s
Tipo de InterfazFast Ethernet, 2 salidas de conmutación
Protocolo lHTTP , TCP/IP y UDP/IP
Tipo de entrada/salida2 Entradas/Salidas , Independientemente configurable , protegido contra cortocircuitos/inversión de polaridad
Umbral de conmutaciónbajo: Ua < 1.5 V,
alto: Ua > Ub - 2 V
Corriente de conmutación100 mA por salida
Norma del productoEN 60947-5-2
Resistencia a choquesEN 60068-2-27
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6
Seguridad láserEN 60825-1:2014
Velocidad de medición250000 mediciones por segundo
Ruido del valor medidotipo ± 12 mm
(1 sigma; máx. de 15 mm) con filtro de valor medido desactivado
Resolución óptica0,014 °
Precisión absolutatip. ± 25 mm
Reproducibilidad< 12 mm
Clase de protecciónIII
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa95 % , sin aturdimiento
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) ,
Conector macho M12x1, 8 clavijas, codificación A (MultiPort) ,
Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
Material
CarcasaABS + PC + Aluminio
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 0,8 kg
Dimensiones
Altura116,5 mm
Anchura106 mm
Longitud106 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.