Seleccione su país
CSH-ID02-MAG-M12-10-3200-N0 Scanner Mount
Scanner mount with charging function for Ident-Ex 02 Bluetooth® handhelds, compatible with VisuNet FLX
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE