Seleccione su país
NBB7-F104M-A0-200MM-V1 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 7 mm enrasado
- 4 hilos CC
- Carcasa metálica












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBB7-F104M-A0-200MM-V1
| Función de conmutación | antivalente | |
| Tipo de salida | NPN | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 7 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 5,6 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,30 - 0,45 | |
| Factor de reducción rCu | 0,25 - 0,45 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,60 - 1,00 | |
| Factor de reducción rSt37 | 1 | |
| Tipo de salida | 4-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 150 Hz |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2,5 V |
| Corriente de trabajo | IL | 200 mA |
| Corriente residual | Ir | ≤ 80 µA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 15 mA |
| Indicación del estado de conmutación | LED |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Conector de cables M12 x 1 , 4 polos con Cable PUR 200 mm | ||||||||||
| Sección transversal | 0,14 mm2 | ||||||||||
| Material de la carcasa | GD-Zn | ||||||||||
| Superficie frontal | PA 12 | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.