Seleccione su país
NCB50-FP-Z4-V1 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 50 mm enrasado
- 2 hilos DC












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NCB50-FP-Z4-V1
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 50 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 40,5 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción rCu | 0,35 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 60 V CC | |||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 80 Hz | |||
| Histéresis | H | 0 ... 20 % tip. 5 % | |||
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | ||||
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | ||||
| Caída de tensión | Ud | ≤ 3,8 V | |||
| Caida de tensión con IL | |||||
| |||||
| Corriente de trabajo | IL | 2 ... 200 mA | |||
| Corriente de trabajo mínima | Im | 2 mA | |||
| Corriente residual | Ir | ≤ 0,6 mA | |||
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 300 ms | |||
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | ||||
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | ||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | ||||||||||
| Superficie frontal | PBT | ||||||||||
| Base de la carcasa | PBT | ||||||||||
| Grado de protección | IP68 | ||||||||||
| Conectores | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 530 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.