Seleccione su país
NBN3-F31K-Z8-K Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Montaje directo en mandos estándarizados
- Ajuste fijo
- Indicadores LED para el estado de conmutación del sensor y la válvula de solenoide









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBN3-F31K-Z8-K
| Función de conmutación | 2 x normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 3 mm |
| Instalación | montaje enrasada | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 2,43 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 2,7 ... 3,3 mm tip. 3 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,5 | |
| Factor de reducción rCu | 0,4 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 1 | |
| Factor de reducción rSt37 | 1,1 | |
| Tipo de salida | 4-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 6 ... 60 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 500 Hz |
| Histéresis | H | tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 5,5 V |
| Corriente de trabajo | IL | 4 ... 100 mA |
| Corriente de trabajo mínima | Im | 4 mA |
| Corriente residual | Ir | 0,5 ... 0,9 mA tip. 0,65 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 40 ms |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
| Indicación del estado de la válvula | LED, amarillo |
| Momento de apriete de los tornillos de fijación | 0,4 Nm |
| MTTFd | 570 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Tensión | máx. 32 V CC | |
| Corriente | máx. 240 mA | |
| Protección contra cortocircuito | no | |
| Protección contra la inversión de polaridad | sí, con LED de salida invertida desactivado, lo que deja más corriente para la electroválvula |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA | |
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Conexión (del sistema) | Muelle tracción de jaula | ||||||||||
| Sección transversal (del sistema) | 1,5/2,5 mm2 flexible/fijo | ||||||||||
| Conexión (de la válvula) | Muelle tracción de jaula | ||||||||||
| Sección transversal (de la válvula) | 1,5/2,5 mm2 flexible/fijo | ||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | ||||||||||
| Superficie frontal | PBT | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Masa | 180 g | ||||||||||
| Momento de apriete de los tornillos de fijación | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| Par de apriete de los tornillos de la carcasa | 1 Nm | ||||||||||
| Par de apriete del racor atornillado para cables | M20 x 1,5 ; max. 7 Nm M12 x 1,5 ; max. 1,5 Nm | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.