Seleccione su país
NBN2-F79-E2-Y188931 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Serie base
- 2 mm no enrasado






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Datos técnicos de NBN2-F79-E2-Y188931
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 2 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,8 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,3 | |
| Factor de reducción rCu | 0,2 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 5 V -5% +10% |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 800 Hz |
| Histéresis | H | tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | no | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 1,5 V |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 100 mA |
| Corriente residual | Ir | ≤ 10 µA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 15 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 20 ms |
| MTTFd | 4830 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 5 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
| Temperatura ambiente | 15 ... 35 °C (59 ... 95 °F) |
| Tipo de conexión | cordónes flexibles PVC , 510 mm , torcido | ||||||||||
| Disposición de conexiones | Carcasa de hembrilla Molex 51021-0300 Molex engarzado 50058-8000 | ||||||||||
| Sección transversal | 0,08 mm2 | ||||||||||
| Material de la carcasa | PA | ||||||||||
| Superficie frontal | PA | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.