Seleccione su país

Visite el sitio web global

NRB50-FP-E2-C-P3-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 50 mm enrasado
  • Factor de reducción = 1
  • Resistente a soldadura
  • Campos magnéticos de supresión de interferencias a corto plazo
  • Particularmente adecuado para instalación a ras en sistemas transportadores de piso

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NRB50-FP-E2-C-P3-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn50 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 40,5 mm
Factor de reducción rAl 1
Factor de reducción rCu 1
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1 Hz
HistéresisHtip. 3 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Deriva de temperatura± 10 % con 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
± 20 % con -25 ... 0 °C (-13 ... 32 °F) y 50 ... 70 °C (122 ... 158 °F)
Tensión nominal de aislamientoUBIS50 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Campo continuo magnéticoB5 mT
Campo alterno magnéticoB5 mT
Supresióntip. 50 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd944 a
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
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaPBT/Metal
Superficie frontalPBT, cubierto con PTFE
Base de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP68
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura84 mm
Longitud84 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.