Seleccione su país
NBB1-3M22-E0-0,3M-V3 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 1 mm enrasado
- Carcasa en miniatura
- Cable con conexión enchufable M8












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBB1-3M22-E0-0,3M-V3
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | NPN | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 1 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 0,81 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción rCu | 0,29 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,76 | |
| Factor de reducción rMs | 0,46 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 700 Hz |
| Histéresis | H | típ. 5% |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 3 V |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 100 mA |
| Corriente residual | Ir | 0 ... 0,1 mA tip. a 25 °C |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 10 mA |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Cable fijo con conector | ||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | PC | ||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Conectores | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Masa | 12 g | ||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.