Seleccione su país
NJ2-N-H42 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Serie estándar
- 2 mm enrasado
- A prueba de presión hasta 350 bar dinámico en superficie activa
Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:
Ver amplificadores de interruptor








Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NJ2-N-H42
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NAMUR | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 1,5 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,22 mm |
| Factor de reducción rAl | 0 | |
| Factor de reducción rCu | 0 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,55 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión nominal | Uo | 8 V | ||||||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 400 Hz | ||||||
| Histéresis | H | tip. 5 % | ||||||
| Consumo de corriente | ||||||||
| ||||||||
| Conformidad con la normativa | ||||||||
| ||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Tipo de conexión | Conector m., ZH 630 603 00 Acoplamiento, ZH 632 603 00 | |||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Superficie frontal | cerámica | |||||||
| Grado de protección | IP50 | |||||||
| Masa | 167 g | |||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.