Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB15-F148P10-ARS Sensor inductivo

Sensor inductivo con salida de contacto de relé

Ventajas clave de un vistazo

  • 15 mm enrasado
  • Salida de contacto de relé
  • Margen de temperatura ampliado
  • Alta resistencia a los golpes y las vibraciones
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB15-F148P10-ARS

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaRelé
Distancia de conmutación de mediciónsn15 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 12,15 mm
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,8
Factor de reducción rMs 0,5
Tipo de salidaRelé
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 600 Hz
HistéresisH2 ... 20 % ( tip. 3 % )
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitono
Caída de tensiónUd≤ 0,5 V (≤ 0,275 V a una corriente de funcionamiento ≤ 100 mA)
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr≤ 10 µA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1004 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAluminio, eloxado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67 / IP69K
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable6,5 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos4
Sección transversal0,5 mm2
LongitudL2 m
Par de apriete de los tornillos de la carcasa≤ 1,8 Nm
Dimensiones
Altura20 mm
Anchura35 mm
Longitud50 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.