Seleccione su país

Visite el sitio web global

Mediciones de volumen en 3-D en cintas transportadoras

Mediciones de volumen en 3-D en una cinta transportadora

El sistema de adquisición de volúmenes Volume3D permite realizar mediciones de volumen fiables y sin contacto

La solicitud

En la industria minera, una amplia variedad de materiales a granel, como distintos tipos de minerales y tierra, se transportan a lo largo de grandes distancias mediante cintas transportadoras hasta silos de carga y otras áreas de la planta. Es necesario calcular el volumen de material mediante sistemas de medición dinámica a lo largo de los recorridos. El control del material producido se lleva a cabo mediante estos sistemas en puntos estratégicos a lo largo de la cinta transportadora. Saber cuánto mineral se ha extraído y manipulado está directamente relacionado con las ganancias de la empresa. Las duras condiciones ambientales plantean un desafío particular para la solución de sensores utilizada.

El objetivo

El reto consiste en medir el volumen de material en la cinta transportadora sin entrar en contacto físico con él. Además, se requiere un dispositivo que realice mediciones fiables y que necesite menos mantenimiento en comparación con los sistemas convencionales de medición de volumen. La solución de sensor correspondiente debe tener un alcance de más de cinco metros, estar equipada con filtros de software que permitan filtrar las influencias ambientales en los datos de medición y, además, proporcionar información sobre la presencia de suciedad en la lente. La comunicación con una conputadora industrial a través de un switch Ethernet permitiría operar el producto con diferentes tipos de controladores.

El sistema Volume3D

La solución

El sistema de adquisición de volumen Volume3D, compuesto por un sensor 2-D LiDAR R2000, una unidad de evaluación de escaneo múltiple (MSEU), un encoder incremental ENI58IL y todos los cables de conexión necesarios, es la solución ideal para esta aplicación. Equipado con un filtro de datos de medición flexible, el R2000 se coloca en un pórtico frente a la cinta transportadora y puede medir el volumen sin entrar en contacto con el mineral. El encoder incremental ENI58IL con BlueBeam captura con precisión la velocidad y la dirección de la cinta transportadora, mientras que la MSEU procesa los datos del sensor y permite que los datos de escaneo volumétrico se transmitan directamente a otros controladores para obtener variables como el caudal. Además, se puede generar la altura máxima y media de los materiales cargados en la cinta transportadora.


Características técnicas del R2000

  • Fácil instalación sobre la cinta transportadora sin necesidad de realizar ajustes importantes en el sistema de montaje
  • Monitorización precisa de cintas anchas con una anchura superior a 5 metros gracias a una alta resolución angular
  • El monitor integrado de contaminación de la lente (LCM) evalúa el grado de contaminación de la lente
  • Tecnología de medición por pulso (PRT) para una mayor precisión en las mediciones
  • Detección de contornos de gran precisión con una alta resolución angular de 0,042° y una frecuencia de barrido de hasta 50 Hz


Características técnicas ENI58IL

  • Tecnología BlueBeam para una alta calidad de medición
  • Fiables y duraderos: los rodamientos entrelazados soportan cargas elevadas
  • Un circuito especial de protección contra interferencias electromagnéticas evita los daños causados por estas interferencias
  • Velocidades de rotación de hasta 12 000 rpm
  • LED emisor azul
  • Alta resistencia a los golpes y a la vibración

Características técnicas de la unidad de evaluación de escaneo múltiple (MSEU)

  • Carcasa resistente con clasificación IP66 y conputadora industrial integrada
  • Fácil integración gracias a una salida de datos de fácil manejo
  • Software intuitivo para Windows destinado a la puesta en marcha y la supervisión
  • Puesta en marcha sencilla en tres pasos: instalación, configuración e inicialización
  • Es posible realizar adaptaciones específicas para cada aplicación gracias a nuestra propia plataforma de software flexible

Las ventajas

El sistema de adquisición de volúmenes Volume3D ofrece la solución más eficiente del mercado para esta aplicación: el mínimo esfuerzo de instalación y la rápida puesta en marcha convierten al sistema de sensores en una solución especialmente económica para la tecnología de cintas transportadoras. El concepto sin contacto también contribuye directamente a la reducción de los costos de mantenimiento, tanto en lo que respecta al tiempo necesario para el mantenimiento como a la prevención de paradas inesperadas. El sensor 2-D LiDAR R2000 garantiza la máxima precisión gracias a una resolución angular muy alta de 0,042° y una frecuencia de escaneo de hasta 50 Hz. El software inteligente, integrado en la unidad de evaluación de escaneo múltiple (MSEU) del sistema de adquisición de volumen, filtra posteriormente los puntos de escaneo no válidos y, por lo tanto, asegura resultados de medición correctos.
Durante el funcionamiento, el sistema de adquisición de volumen Volume3D proporciona el volumen en m³/h, el flujo en m³/s, un perfil de altura a lo largo del ancho de la cinta, así como las dimensiones de longitud, ancho y altura de los objetos separados y alineados. Además, se pueden crear filtros de medición y se reciben datos sobre la presencia de suciedad en la lente para permitir una limpieza oportuna.

De un vistazo

  • Sistema de adquisición de volumen 3D para tareas de medición precisas y altamente dinámicas
  • Medición de volumen especialmente rentable con un solo sensor LiDAR
  • Resultados de medición fiables gracias a una resolución angular máxima de 0,042° y una frecuencia de barrido de hasta 50 Hz
  • Monitor integrado de contaminación de la lente (LCM) para detectar la contaminación en la lente
  • Mínimo esfuerzo de instalación, con solo tres componentes del sistema, sin necesidad de ajustes significativos en la máquina

Vídeo de Hacks: Captura de material a granel con el sistema detector de volumen Volume3D

En este video, le guiamos paso a paso a través de la instalación, puesta en marcha y configuración del sistema detector de volumen Volume3D utilizando un montaje de prueba para materiales a granel en una cinta transportadora.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!