Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Signalisation puissante : voyant lumineux IO-Link compact avec fonction tactile

grande tour de signalisation et balise de signalisation avec interface IO-Link

Qu'il s'agisse de l'état des machines, de la surveillance des processus ou des messages d'avertissement sonores, la technologie de signalisation industrielle est un élément clé des concepts d'automatisation modernes. Avec jusqu'à neuf segments LED multicolores clairement définis, un signal sonore et une interface IO-Link intégrée, les colonnes lumineuses Pepperl+Fuchs offrent un large éventail d'options de diagnostic. Le nouveau capot de signalisation IO-Link se caractérise par un design compact et s'intègre de manière flexible dans n'importe quel système, tandis que la fonction tactile permet une interaction intuitive avec l'utilisateur — pour un retour haptique immédiat sur site et un signalement rapide et clair de l'état de la machine.

Balise de signalisation IO-Link utilisée pour le positionnement des skids

Large éventail d'applications — des machines aux chaînes de convoyage

Les capots de voyants lumineux sont conçus pour s'adapter à pratiquement tous les types de machines et d'installations. Ils permettent de visualiser l'état des machines et fournissent des indications visuelles et sonores concernant les niveaux de remplissage, les dysfonctionnements ou les temps d'arrêt. Parmi les domaines d'application typiques, on peut citer les chaînes de convoyage et le système de positionnement des châssis dans l'industrie automobile, ou encore les préhenseurs de robots dansles systèmes de montage et d'emballage.

balise de signalisation dotée d'une fonction tactile permettant un retour d'information immédiat

Capuchon de voyant lumineux avec fonction tactile : un retour d'information sans détours

Le capot de voyant lumineux doté d'une fonction tactile démontre tout particulièrement ses atouts dans les applications où un retour d'information direct de la part du personnel autorisé à l'exploitation ou à la maintenance est nécessaire. Les messages peuvent être acquittés directement sur le système via la surface tactile, sans boutons ni éléments de commande supplémentaires. Ainsi, le capuchon de voyant de signalisation boucle la boucle entre l’indication, le diagnostic et l’utilisation, devenant ainsi une interface active sur le terrain. Avec un diamètre de seulement 55 mm, il allie un design très compact à une signalisation puissante et à une connexion IO-Link complète. Les utilisateurs bénéficient d’une bande passante élevée et de nombreuses options de paramétrage, telles que le réglage flexible de la couleur et du comportement lumineux.

Une transparence totale jusqu’au niveau de contrôle grâce à la norme IO-Link V1.1

L'interface IO-Link intégrée, conforme à la spécification V1.1 (COM 3 / Classe A), permet une communication continue jusqu'au niveau de commande. Toutes les données pertinentes de l'appareil sont disponibles sous forme numérique et accessibles à tout moment, de la mise en service à la maintenance. Cela permet d'enregistrer, d'analyser et d'évaluer de manière fiable l'état de l'installation. Il en résulte une valeur ajoutée évidente pour la maintenance préventive, ainsi que des processus de maintenance efficaces et prévisibles. De plus, il est possible de connecter différents types de capots de voyants lumineux à plusieurs maîtres IO-Link, ce qui simplifie considérablement l'intégration dans les installations existantes.

Comparaison des données techniques

Données techniquesFeu de signalisation à 6 ou 9 segmentsCapuchon de feu de signalisation avec fonction tactile
InterfaceIO-Link V1.1
(COM 3/Classe A)
IO-Link V1.1
(COM 3/Classe A)
Type d'éclairageLED multicolore (plus d'un million de couleurs réglables + 8 couleurs prédéfinies)LED multicolore (plus d'un million de couleurs réglables + 8 couleurs prédéfinies)
Nombre de segments6/91
Type de signalMultitone (105 dB / 10 tonalités)Multitone (85 dB / 10 tonalités)
Fonction tactile-Facultatif
Indice de protectionIP66/IP69KIP66/IP69K
Gamme de température-30 … +60 °C-20 … +50 °C
Dimensions (L × H)72,5 × 271 mm55 × 79 mm

Points forts du capuchon pour voyant lumineux IO-Link

  • Capot de voyant lumineux compact avec interface IO-Link et fonction tactile
  • Confirmation directe des messages sur l'appareil – sans éléments de commande supplémentaires
  • Conception peu encombrante d'un diamètre de 55 m – idéale pour les installations dans des espaces restreints
  • L'interface IO-Link V1.1 (COM 3 / Classe A) permet une collecte exhaustive des données relatives aux appareils IO-Link et aux diagnostics, le stockage de ces données, ainsi qu'une fonctionnalité « plug-and-play » facilitant le remplacement rapide des appareils
  • Intégration aisée dans les systèmes existants et les architectures IO-Link
  • Contribue à améliorer la disponibilité des installations et à mettre en place une maintenance préventive

Plus d'informations

Voyant lumineux IO-Link

Tour de signalisation avec IO-Link

Là où les feux de signalisation classiques atteignent leurs limites, ce feu de signalisation offre des fonctions supplémentaires : grâce à son interface IO-Link intégrée, les neuf segments peuvent être commandés et configurés individuellement. Cela offre aux utilisateurs une flexibilité maximale en termes de modes d'éclairage et de luminosité.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !