Modernisation des ventilateurs industriels grâce à des détecteurs de vibrations de pointe

Les capteurs VIM3 IO-Link permettent la maintenance préventive des composants critiques
L'application
Cette application concerne un ventilateur industriel qui a été équipé de détecteurs de vibrations afin de permettre la surveillance de l'état de la machine. Le système surveille en permanence les vibrations des composants du ventilateur, ce qui permet de détecter les premiers signes d'usure ou de déséquilibre. L'équipement fonctionne en intérieur, dans un environnement poussiéreux. Cette configuration est particulièrement pertinente dans les secteurs de la construction de machines et d'installations industrielles, ainsi que dans celui des équipements de traitement.
L'objectif
L'objectif de cette application est de surveiller l'état du moteur, des roulements et des pales du ventilateur, afin de détecter rapidement toute usure, tout déséquilibre ou toute défaillance potentielle. Pour ce faire, le dispositif de surveillance doit prendre en charge la communication IO-Link afin d'assurer un transfert fiable des données en continu vers le système de commande. Il doit également présenter un indice de protection IP67 afin de garantir la précision des mesures en milieu intérieur, où il est exposé aux particules de poussière en suspension dans l'air générées par les opérations.

La solution
Les capteurs VIM3 IO-Link de Pepperl+Fuchs constituent la solution idéale pour cette application grâce à leur conception compacte, à leur communication IO-Link et à leur facilité d'installation et de surveillance. Le client a installé six capteurs VIM3 ainsi qu'un maître IO-Link sur son ventilateur existant, en suivant les recommandations de Pepperl+Fuchs concernant leur emplacement : un capteur de chaque côté du moteur et un sur chacun des quatre roulements. Le montage unique des capteurs a simplifié l'installation tout en garantissant une mesure précise des vibrations des composants critiques.
Caractéristiques techniques
- Sortie de commutation et sortie de courant paramétrables
- Sortie d'une valeur de température supplémentaire
- Boîtier robuste en acier inoxydable
- Vitesse de vibration : 0 ... 128 mm/s
- Accélération vibratoire : 0 ... 10 g (valeur efficace)
- Température de fonctionnement : -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)

Les avantages
Le client peut désormais surveiller les composants critiques du ventilateur et effectuer la maintenance en fonction de l'état réel de l'équipement plutôt que selon un calendrier fixe. C'est ce qu'on appelle la maintenance préventive, par opposition à la maintenance prédictive. La solution de Pepperl+Fuchs s'est révélée supérieure aux produits concurrents grâce à un service commercial et un service client performants, à une relation de confiance avec le client et à l'utilisation de la norme IO-Link version 1.1 avec un débit de transfert COM 2, permettant la capture de données de vibrations à haute fréquence pour une surveillance efficace et fiable de l'état de l'équipement.
En bref
- Capteurs certifiés IP67 avec maître IO-Link pour une configuration aisée et un transfert de données en continu fiable
- Surveillez en permanence le moteur, les roulements et les pales du ventilateur
- Interface IO-Link pour les données de processus, le paramétrage et le diagnostic
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !



