Détection des fréquences de résonance nuisibles sur les tuyaux

Détecteur de vibrations VIM3 12 kHz avec transfert de données Blob pour la prévention des temps d'arrêt
La demande
Les pipelines sont des composants essentiels dans presque tous les processus de production, partout où des liquides, des huiles, des gaz, des poudres ou des granulés doivent être transportés. Dans l'industrie alimentaire, par exemple, ils sont utilisés pour transporter des ingrédients liquides qui sont d'abord livrés par camion-citerne, puis pompés dans des réservoirs de stockage intermédiaires via un système de canalisations. De là, ils entrent ensuite dans le processus de production. Ces systèmes de canalisations s'étendent souvent sur plusieurs kilomètres à l'intérieur d'une usine.
L'objectif
Les systèmes de tuyauterie constituent l'épine dorsale de la production. Une défaillance de cette infrastructure, due par exemple à des défauts mécaniques ou à la fatigue des matériaux, peut entraîner un arrêt complet de la production. Malgré leur valeur matérielle relativement faible, les tuyaux endommagés peuvent entraîner des coûts supplémentaires considérables. L'excitation des tuyaux à leur fréquence de résonance est particulièrement critique, par exemple lorsque des liquides sont pompés à travers les tuyaux à une vitesse défavorable. Cela entraîne des vibrations indésirables, comparables à un balancier qui oscille de plus en plus haut sous l'effet d'impulsions ciblées. À long terme, cela peut entraîner un affaiblissement structurel, une usure accrue ou la rupture complète des points de connexion. Une surveillance préventive régulière de l'état est donc essentielle, bien que cela soit traditionnellement fastidieux et coûteux.

La solution
Les détecteurs de vibrations 12 kHz série VIM3 avec transfert de données par blob de Pepperl+Fuchs permettent une surveillance fiable de l'état des pipelines. Ils enregistrent des valeurs d'accélération et de vibration précises qui peuvent être utilisées pour évaluer les conditions de fonctionnement. Le facteur décisif n'est pas seulement l'amplitude des vibrations, mais aussi la fréquence à laquelle un segment de tuyau est excité, car celle-ci peut varier considérablement en fonction de la structure. Les capteurs fournissent des données brutes haute résolution qui servent de base au calcul des fréquences critiques.
Caractéristiques techniques
- Plage de mesure : ±48 g pour les données d'accélération brutes
- Gamme de fréquences : 1 … 12 kHz
- Évaluation normalisée des vibrations selon la norme ISO 1081/20816
- Transmission des données via IO-Link
- Transfert de données BLOB pour les données brutes
- Limites de commutation configurables
- Boîtier robuste en acier inoxydable V2A, V4A ou duplex
Les avantages
Les données de mesure sont transmises via IO-Link, ce qui simplifie l'intégration et évite des coûts matériels supplémentaires. Le capteur échantillonne les données d'accélération à 64 kHz et les enregistre en interne. Grâce au transfert BLOB, les paquets de données peuvent être lus sans perturber la mesure du signal en cours. Une analyse ultérieure à l'aide de la FFT (Fast Fourier Transformation) permet de détecter si un système de tuyauterie se trouve dans la plage d'une fréquence de résonance critique. Cela permet de planifier les travaux de maintenance en fonction des besoins et d'éviter des dommages potentiels.
En bref
- Évitez les coûts et les risques de défaillance grâce à la surveillance des canalisations basée sur leur état
- Détection des fréquences critiques dans la gamme allant jusqu'à 12 kHz
- Données brutes d'accélération haute résolution via IO-Link
- Vitesse de balayage de 64 kHz pour des mesures précises
- Intégration simple grâce à la communication IO-Link
- Montage rapide avec adaptateur magnétique
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !