Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Navigation SLAM pour les robots mobiles autonomes (AMR) compacts

En bref

  • Conception compacte d'une hauteur de 81 mm permettant son intégration dans les espaces restreints des robots de nettoyage autonomes (AMR)
  • Une détection environnementale complète à 360° pour une navigation SLAM (localisation et cartographie simultanées) fiable
  • Haute résolution angulaire de 0,05° pour une navigation précise par repères et par réflecteurs
  • Intégration rapide au système grâce à des pilotes ROS pour les applications de robotique mobile
  • Conception robuste et isolation optique de l'émetteur et du récepteur pour garantir la stabilité des données de mesure
Détecteur LiDAR 2D R2400 dans le cadre d'une application de navigation SLAM

Le détecteur LiDAR 2D R2400 allie un design compact à une détection de l'environnement à 360°

L'application

Dans le domaine de l'automatisation logistique, des robots mobiles autonomes (AMR) compacts, équipés de modules de convoyage intégrés, sont utilisés pour transporter de manière flexible et efficace des caisses de produits semi-finis ou finis. Afin d'assurer une navigation fiable dans des environnements de production dynamiques, ces véhicules doivent disposer d'un système de détection de l'environnement précis, permettant à la fois une navigationpar contours et un guidage par réflecteurs.

L'objectif

Le principal défi consiste à fournir des données de capteurs fiables et précises pour la navigation basée sur le SLAM, tout en réduisant au minimum l'espace nécessaire à l'installation. Le capteur doit être intégré à des AMR compacts et fournir des résultats de mesure stables dans des conditions variables. L'objectif est d'atteindre une fiabilité de navigation optimale grâce à des données environnementales à haute résolution.

 Détecteur LiDAR 2D R2400

La solution

Le détecteur LiDAR 2D R2400, avec sa hauteur compacte de seulement 81 mm et sa couverture panoramique complète à 360°, offre des conditions idéales pour une intégration dans des systèmes AMR où l’espace est limité. Grâce à une résolution angulaire élevée pouvant atteindre 0,05° et à une fréquence de balayage de 10 à 20 Hz, le capteur génère des nuages de points denses et à haute résolution, adaptés à des algorithmes SLAM précis. La séparation optique entre l'émetteur et le récepteur assure des résultats de mesure stables, même dans des conditions de l'environnement changeantes, telles que la présence de poussière ou de condensation. Grâce au pilote ROS, le capteur peut être rapidement intégré à des plateformes de robotique mobile existantes et permet à la fois une navigation basée sur les contours et une détection fiable des réflecteurs. La précision angulaire élevée garantit une cartographie géométriquement correcte de l'environnement, tandis que la construction métallique robuste assure des performances stables à long terme.


Caractéristiques techniques

  • Plage de mesure : 25 m pour une réflectivité de 90 %, 10 m pour une réflectivité de 10 %, 40 m avec réflecteur
  • Angle de balayage : 360° pour une couverture complète à 360 degrés
  • Fréquence de balayage : 10 à 20 Hz pour les applications SLAM dynamiques
  • Précision de répétabilité : < 16 mm
  • Résolution angulaire : jusqu'à 0,05° pour des nuages de points à haute résolution et une cartographie précise
  • Hauteur compacte de 81 mm permettant l'intégration dans des systèmes AMR où l'espace est limité
  • Séparation optique de l'émetteur et du récepteur pour une mesure stable dans des conditions de l'environnement variables

Les avantages

La combinaison d’un design compact, d’un champ de vision à 360° et d’une résolution angulaire élevée fait du R2400 la solution de capteur idéale pour la navigation des AMR basée sur le SLAM. Les utilisateurs bénéficient de données environnementales précises et reproductibles qui permettent une cartographie et une localisation fiables. Le nuage de points dense permet à la fois la reconnaissance de structures fines pour la navigation par contours et la détection précise de réflecteurs dans le cadre d’une stratégie de navigation hybride. Sa conception robuste, dotée d’une base métallique solide et de roulements de grande taille, garantit des performances de mesure constantes même en présence de vibrations pendant le fonctionnement, ce qui se traduit par une haute disponibilité et une grande fiabilité des processus.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !