Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Système robuste de détection de palettes pour chariots élévateurs autonomes

En bref

  • Conception compacte d'une hauteur de seulement 81 mm, adaptée aux espaces d'installation restreints
  • Détection environnementale complète à 360° pour un montage flexible et des processus optimisés
  • Une structure métallique robuste garantissant des performances fiables, même en cas de contraintes mécaniques
  • Détection précise des pieds de palette grâce à une résolution angulaire élevée pouvant atteindre 0,05° et à une géométrie optimisée du spot lumineux
Manutention précise des charges grâce au détecteur LiDAR 2D R2400

Détecteur LiDAR 2D R2400 pour une détection compacte à 360°

L'application

Dans le domaine de l'automatisation logistique, les véhicules à guidage automatique (AGV) sont utilisés pour transporter des palettes de manière efficace et autonome. Afin de saisir la charge de manière fiable, le véhicule doit détecter avec précision les pieds de la palette et positionner les fourches avec exactitude. Le capteur est monté directement sur le chariot porte-fourches et détecte la zone située à l'avant du véhicule lors de la saisie de la charge.

L'objectif

Le principal défi consiste à allier un format compact, une conception robuste et une technologie de mesure précise. Le capteur doit être intégré dans l'installation restreinte du chariot élévateur, résister aux contraintes mécaniques et fournir néanmoins des données de mesure fiables permettant un positionnement précis des fourches. Parallèlement, la solution doit être économique et nécessiter peu de maintenance.

Détecteurs LiDAR R2400

La solution

Le détecteur LiDAR 2D R2400 allie un format compact à une robustesse industrielle. D'une hauteur de seulement 81 mm, il s'intègre facilement au chariot élévateur. La détection panoramique à 360° permet un alignement flexible du détecteur, quelle que soit la configuration de montage. Grâce à une résolution angulaire élevée de 0,05° et à une précision angulaire optimale, les pieds des palettes sont détectés de manière fiable. Des trous d'alignement précis garantissent une position reproductible du capteur, ce qui permet une mise en servicerapide sans réétalonnage en cas de remplacement.

Caractéristiques techniques

  • Plage de mesure : 25 m avec une réflectivité de 90 %, 10 m avec une réflectivité de 10 %, 40 m avec un réflecteur
  • Angle de balayage : 360° pour une couverture complète à 360 degrés
  • Fréquence de balayage : 10 à 20 Hz pour les applications dynamiques
  • Résolution angulaire : jusqu'à 0,05° pour les nuages de points à haute résolution
  • Précision de répétabilité : < 16 mm
  • Hauteur compacte de 81 mm pour une intégration dans des espaces restreints

Les avantages

La construction métallique robuste, dotée d'un boîtier de capteur solide et de roulements de haute qualité, garantit une longue durée de vie et des performances de mesure constantes, même en cas de contraintes mécaniques telles que les vibrations. Les utilisateurs bénéficient d'une détectionfiable et reproductible des palettes, ce qui évite les désalignements et optimise le flux de matériaux. La conception compacte réduit considérablement les efforts d'intégration. La séparation optique de l'émetteur et du récepteur minimise les temps d'arrêt liés à la maintenance, car la saleté ou la condensation sur le capot n'affecte pas de manière significative la qualité de la mesure. Il en résulte des intervalles de maintenance prolongés et une réduction des coûts d'entretien sur l'ensemble du cycle de vie du produit.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !