Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Amarrage précis pour un transfert sécurisé des palettes aux stations de transfert

En bref

  • Conception compacte d'une hauteur de 81 mm pour une intégration aisée
  • Détection complète des contours à 360° pour un positionnement de précision de l'AMR lors de l'amarrage
  • Une haute résolution angulaire de 0,05° pour une détection précise de la géométrie de la station
  • Montage flexible et alignement reproductible grâce à des trous de guidage précis
  • Intégration rapide du système grâce aux pilotes ROS et au protocole PFSDP
Le détecteur LiDAR 2D R2400 permet un positionnement de précision des robots autonomes (AMR)

Le détecteur LiDAR 2D R2400 permet un positionnement de précision des robots de nettoyage autonomes (AMR)

L'application

Dans les systèmes logistiques automatisés, les palettes chargées sont transférées d'une unité de transport à une autre au niveau de stations de transfert définies. Afin de garantir un flux de marchandises sûr etefficace, les robots mobiles autonomes (AMR) doivent être positionnés avec précision à ces points de transfert. Une détection précise de l'environnement et de la géométrie des stations est essentielle pour assurer un transfert des palettes fiable et sans collision.

L'objectif

Le principal défi consiste à positionner avec précision l’AMR au niveau de la station de transfert tout en garantissant une intégration mécanique simple du capteur dans les architectures des véhicules. Malgré un espace d’installation limité, le capteur doit détecter de manière fiable le contour de la station de transfert et fournir des données de position très précises pour la manœuvre d’amarrage. L’objectif est d’assurer un transfert sécurisé des palettes grâce à un alignement précis de l’AMR, avec un effort d’intégration minimal.

Détecteurs LiDAR R2400

La solution

Le détecteur LiDAR 2D R2400, grâce à sa conception compacte ne mesurant que 81 mm de hauteur, permet une intégration peu encombrante dans les systèmes AMR. Avec sa couverture environnementale complète à 360° et sa haute résolution angulaire de 0,05°, il détecte avec précision les contours de la station de transfert ainsi que les repères de référence, et fournit des données de position exactes pour la manœuvre d’amarrage. La flexibilité du montage, grâce à son champ de vision panoramique, permet un alignement optimal du capteur, quelle que soit la configuration structurelle du véhicule. Des trous d'alignement précis garantissent un montage reproductible et, si nécessaire, permettent un remplacement rapide du capteur sans recalibrage fastidieux. L'intégration au système s'effectue via le protocole PFSDP, qui a fait ses preuves, ou via ROS.


Caractéristiques techniques

  • Plage de mesure : 25 m avec une réflectivité de 90 %, 10 m avec une réflectivité de 10 %, 40 m avec un réflecteur pour des applications polyvalentes
  • Angle de balayage : 360° pour une couverture complète et panoramique de la station de transfert
  • Précision de répétabilité : < 16 mm
  • Résolution angulaire : jusqu'à 0,05° pour une détection précise des contours
  • Fréquence de balayage : 10 à 20 Hz pour les manœuvres d'amarrage dynamiques
  • Hauteur compacte de 81 mm pour une intégration peu encombrante dans les systèmes AMR

Les avantages

Alliant un design compact, une détection panoramique à 360° et une résolution angulaire élevée, les détecteurs LiDAR R2400 constituent la solution idéale pour un amarrage précis aux stations de transfert. La détection panoramique complète permet un positionnement flexible du capteur au sein de l’AMR, tandis que la haute résolution angulaire détecte de manière fiable même les éléments structurels les plus fins de la station de transfert, tels que les rails de guidage ou les repères de positionnement. Cela garantit un alignement précis de l’AMR, minimise le risque de collisions et optimise la fiabilité du processus lors du transfert des palettes. La grande précision angulaire assure un positionnement reproductible et une qualité constante du processus.

La construction métallique robuste, dotée d'un boîtier de capteur solide et de roulements de haute qualité, garantit des performances de mesure constantes, même en présence de vibrations lors des déplacements. Grâce à la séparation optique entre l'émetteur et le récepteur, les données de mesure restent stables même dans des conditions de l'environnement variables, telles que la poussière, l'humidité ou la condensation, ce qui améliore la disponibilité et allonge les intervalles de maintenance.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !