Entretien des bétonnières mobiles en fonction des besoins réels

Les détecteurs de vibrations surveillent l'état des composants critiques.
La demande
Les bétonnières mobiles (camions malaxeurs) livrent du béton liquide sur les chantiers de construction, qu'ils soient de grande ou de petite envergure. Elles jouent donc un rôle essentiel dans pratiquement tous les projets de construction, car outre les murs et les plafonds, les fondations sont principalement coulées à partir du matériau fourni par ces camions malaxeurs. Le mouvement motorisédu tambour du malaxeur, équipé de pales en spirale à l'intérieur, mélange en continu le chargement et empêche le béton de se solidifier. Sur le chantier, le sens de rotation est inversé afin que les pales transportent le béton vers l'extérieur. Les camions malaxeurs équipés de pompes à béton intégrées sont utilisés pour les applications dans lesquelles la goulotte à béton habituelle n'est pas suffisante. Ce matériau de construction essentiel ne peut être fourni que si ces composants fonctionnent correctement.
L'objectif
La livraison ponctuelle du béton ne doit pas être compromise par une défaillance des pièces de la machine. Les moteurs du malaxeur et de la pompe ainsi que l'engrenage du tambour sont soumis à une usure mécanique qui peut varier en fonction de la quantité et du type de béton. La charge mécanique réelle pendant le fonctionnement doit être enregistrée aussi précisément que possible afin de déclencher un entretien opportun et adapté aux besoins des composants.

La solution
Les détecteurs de vibrations VIM3 détectent les vibrations des pièces critiques du véhicule. Le profil vibratoire change en fonction de l'usure, ce qui permet de tirer des conclusions précises sur l'état réel du composant concerné . Lorsqu'une valeur limite définie est atteinte, un avis d'entretien automatique est émis. L'entretien n'est donc effectué qu'en cas de besoin réel, mais toujours en temps opportun. Le détecteur de vibrations détecte également les changements soudains dans le profil vibratoire, qui peuvent indiquer des dommages importants.
Caractéristiques techniques
- Mesure des vibrations à l'aide de la valeur efficace (RMS)
- Interface IO-Link en option pour les données de processus, le paramétrage et le diagnostic
- Facile à monter
- Processus de mise en service simplifié
- Boîtier robuste en acier inoxydable
- Indice de protection IP66/IP67 (lorsqu'il est connecté)
Les avantages
La maintenance préventive conventionnelle pour ces machines est basée sur le temps et dépend des heures de fonctionnement. En comparaison, la procédure basée sur les variables mesurées peut réduire considérablement la maintenance. Parallèlement, la disponibilité des machines est améliorée, car l'état d'usure réel des composants critiques est connu. Les pannes imprévues, qui peuvent entraîner l'arrêt de la construction et des coûts élevés, sont exclues avec une grande fiabilité. Les détecteurs de vibrations sont compacts, robustes et faciles à intégrer dans l'environnement de la machine et le panneau de commande.
En bref
- La maintenance préventive basée sur des variables mesurées remplace les intervalles d'entretien fixes.
- Optimisation de la maintenance grâce à une identification fiable des besoins
- Mesure robuste et option pour un diagnostic différencié
- Dispositif compact pour une intégration mécanique et électronique simplifiée
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !