Contrôle à distance fiable des grilles de vidange

Le détecteur IoT autonome transmet les données de mesure pour une planification efficace des ressources
Application
Dans les canaux de vidange ouverts, des grilles ou des tamis sont installés aux points critiques pour retenir les feuilles et autres débris. Par exemple, ils sont destinés à empêcher les débris de pénétrer dans le réseau d'égout souterrain depuis un égout pluvial. Des exigences similaires s'appliquent aux bassins de rétention ou aux usines hydroélectriques, où les feuilles et les branches sont maintenues à l'écart des barrières ou des turbines. Les débris accumulés doivent ensuite être retirés des grilles avant qu'ils n'obstruent le flux entrant et ne provoquent des inondations. Les zones affectées sont souvent réparties sur des secteurs étendus et doivent être contrôlées en personne une fois par semaine ou après chaque épisode de forte pluie.
Objectif
Tout blocage des canaux entraînant un retour d'eau doit être évité de manière fiable. Les points critiques doivent être contrôlés automatiquement. Les opérations de nettoyage doivent avoir lieu à temps, mais uniquement lorsqu'elles sont réellement nécessaires. La technologie utilisée doit résister à des conditions météorologiques difficiles, ne doit pas nécessiter d'alimentation câblée ni de connexion réseau, et doit fonctionner pendant au moins trois ans sans avoir à remplacer la batterie.

Solution
L'entreprise de services publics Stadtwerke Gießen, basée en Allemagne, utilise le détecteur ultrason IoT sans fil alimenté par batterie WILSEN.sonic avec interface LoRaWAN pour contrôler différents tamis et grilles sur les systèmes d'égouts pluviaux. Le détecteur est aligné avec la grille à une distance de 1 à 2 mètres. Dans l'état normal, le détecteur mesure à travers les barreaux de la grille. Si des feuilles, des arbres cassés et d'autres débris se coincent dans la grille, le WILSEN.sonic les détecte en raison d'un changement de la valeur de distance mesurée. Sur la base de ces informations, Stadtwerke Gießen peut effectuer le nettoyage des grilles affectées de manière ciblée. À cette fin, l'état des grilles est affiché clairement dans une interface de tableau de bord. En outre, une alerte peut être définie via un smartphone. Cette utilisation plus efficace du personnel et du matériel permet de réaliser des économies considérables.

Caractéristiques techniques du WILSEN.sonic
- Détection des ultrasons haute résolution robuste (mm)
- Puissance rayonnée élevée par l'émetteur (+ 8 dBm)
- Plage de détection : jusqu'à 7 000 mm
- Batterie grande capacité remplaçable (3,6 V, 13 000 mAh)
- Interface LoRaWAN
- Conception compacte (182 × 81 × 71 mm)
- Gamme de température : de –25 °C à +70 °C
- Montage sécurisé
- Indice de protection : IP67
Avantages
La technologie ultrasonique robuste permet au WILSEN.sonic de détecter de manière fiable la valeur de distance dans des conditions défavorables, quel que soit le matériau des débris. Les données de mesure sont transmises via LoRaWAN avec une puissance rayonnée élevée de l'émetteur. Une batterie grande capacité offre une durée de vie sans maintenance allant jusqu'à dix ans. La batterie est facile à remplacer lorsque cela est nécessaire.
Le boîtier compact du détecteur est robuste et conçu pour une utilisation en extérieur, même en cas de pluie, gel, neige, brume ou froid. L'intégration et le montage sont simples et rapides. Si nécessaire, la largeur du lobe acoustique peut être ajustée, ce qui permet une installation dans des espaces confinés. Le détecteur peut être facilement paramétré et enregistré dans le réseau sans fil LoRaWAN à l'aide de l'application WILSEN (Android et iOS) et par Bluetooth. Un canal de liaison descendante permet un paramétrage efficace via un accès à distance.
En bref
- Détecteur autonome pour une utilisation dans des emplacements distants sans alimentation ni connexion de données filaire
- Contrôle fiable des grilles de vidange et des tamis pour détecter les débris
- Transmission automatique de la valeur mesurée actuelle et des valeurs limites dépassées via LoRaWAN
- Détection insensible à la brume, aux éclaboussures d'eau, à la saleté et à d'autres influences extérieures
- Conception compacte et robuste pour une utilisation en extérieur à long terme

