Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détecteurs ultrasoniques sans fil

Détecteurs ultrasoniques sans fil

Lorsque la technologie des détecteurs est utilisée en dehors d'environnements de production industrielle clairement définis ou que des données de mesure supplémentaires doivent être interrogées a posteriori dans des systèmes existants, divers défis et obstacles apparaissent. Avec sa série de capteurs IoT industriels sans fil « WILSEN », Pepperl+Fuchs utilise la technologie LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network) normalisée à l'échelle mondiale pour y remédier. Les unités centrales WILSEN IP66/67 sont équipées d'une batterie au lithium puissante et transmettent sans fil les données de mesure de manière sécurisée et économe en énergie via LoRaWAN à des plateformes IoT basées sur le cloud pour une évaluation ultérieure.

De plus, les unités centrales fournissent également des informations GPS, des valeurs de température et l'état de charge de la batterie via LoRaWAN. En combinant l'unité centrale avec différents types de capteurs principaux, il est possible de couvrir un large éventail d'applications, y compris dans les endroits les plus reculés et dans les conditions les plus défavorables.

L'intégration des détecteurs IoT sans fil dans les applications M+O (Monitoring and Optimization) est transparente, car non seulement les données des détecteurs peuvent être reçues, mais les paramètres des détecteurs WILSEN peuvent également être facilement réglés à distance via le « canal de liaison descendante ». Pepperl+Fuchs propose un service web gratuit à cet effet. Il est également possible de procéder au paramétrage des capteurs directement sur site via une application pour iOS ou Android.

Pepperl+Fuchs propose un outil en ligne gratuit permettant d'optimiser les performances des batteries : le calculateur de durée de vie des batteries. Cet outil permet aux utilisateurs de calculer la durée de vie prévue des piles de leurs capteurs WILSEN en fonction de différents paramètres.

Détecteur ultrasonique WILSEN.sonic.level

WILSEN.sonic.level : Surveillance intelligente des niveaux de remplissage

Grâce à un transducteur ultrasonique intégré, le WILSEN.sonic.level permet de détecter les niveaux de remplissage sur une plage de 2,5 m, 4 m ou 7 m. Cette solution de capteur sans fil LoRaWAN exploite tous les avantages du principe ultrasonique : les propriétés des matériaux, les structures de surface et les couleurs, ainsi que la neige, le brouillard ou la poussière n'affectent pas la qualité des résultats de mesure. De plus, la propagation conique du champ sonore permet de surveiller une zone de mesure plus grande qu'avec un principe de détection ponctuel. Le WILSEN.sonic.level peut être adapté aux conditions de fonctionnement avec une grande précision grâce au paramétrage du faisceau sonore, à une résolution de 1 mm, à des intervalles de mesure réglables et à un algorithme d'évaluation sélectionnable. Outre la valeur de distance en millimètres, le WILSEN.sonic.level transmet également le niveau de remplissage d'un conteneur directement sous forme de valeur en pourcentage.

Applications typiques

Surveillance des niveaux de remplissage dans les conteneurs de collecte, les conteneurs de recyclage, les réservoirs ou les silos

Détecteur ultrason sans fil WILSEN.sonic.distance

WILSEN.sonic.distance : Surveillance intelligente des distances

Le WILSEN.sonic.distance est optimisé pour la mesure de distance et couvre des plages d's de 2,5 m, 4 m ou 7 m. À l'instar de son homologue WILSEN.sonic.level, cette solution de capteur sans fil LoRaWAN exploite tous les avantages du principe ultrasonique : les propriétés des matériaux, les structures de surface et les couleurs, ainsi que la neige, le brouillard ou la poussière n'affectent pas la qualité des résultats de mesure. De plus, la propagation conique du champ sonore permet de surveiller une zone de mesure plus grande qu'avec un principe de détection ponctuel. Le WILSEN.sonic.distance peut être adapté aux conditions d'application avec une grande précision grâce au paramétrage du faisceau sonore, à une résolution de 1 mm, à des intervalles de mesure réglables et à un algorithme d'évaluation sélectionnable. Au-delà de cela, cette solution de capteur LoRaWAN fournit également des valeurs d'amplitude d'écho, facilitant l'alignement des appareils par rapport à la surface de l'eau. De plus, ces informations fournissent un retour d'information général précieux sur la qualité du signal d'écho reçu et donc sur sa fiabilité.

Applications typiques

Surveillance des niveaux d'eau pour la protection contre les inondations, surveillance de la hauteur des palettes dans les zones de stockage, tâches générales de mesure de distance.

Langue
  • allemand
  • anglais
Langue
Rapports d'application
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Demand-Driven Emptying of Glass-Recycling ContainersType de fichier
PDF
Taille du fichier
580 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Remote Monitoring of Drain GratesType de fichier
PDF
Taille du fichier
491 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material ProvisionType de fichier
PDF
Taille du fichier
470 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs)Type de fichier
PDF
Taille du fichier
566 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !