Draadloze ultrasone sensoren

Draadloze ultrasone sensoren

Wanneer sensortechnologie buiten duidelijk gedefinieerde industriële productieomgevingen wordt gebruikt of wanneer aanvullende meetgegevens achteraf in bestaande systemen moeten worden opgevraagd, doen zich verschillende uitdagingen en obstakels voor. Met zijn "WILSEN"-serie draadloze industriële IoT-sensoren maakt Pepperl+Fuchs gebruik van de wereldwijd gestandaardiseerde LoRaWAN®-technologie (Long Range Wide Area Network) om hier een oplossing voor te bieden. De IP66/67 WILSEN-centrale eenheden zijn uitgerust met een krachtige lithiumbatterij en verzenden meetgegevens draadloos, veilig en energiezuinig via LoRaWAN naar cloudgebaseerde IoT-platforms voor verdere evaluatie.

Daarnaast verstrekken de centrale units ook GPS-informatie, temperatuurwaarden en de batterijladingstatus via LoRaWAN. Door de centrale unit te combineren met verschillende soorten hoofdsensoren kan een breed scala aan toepassingen worden gedekt, zelfs op de meest afgelegen locaties en onder de meest ongunstige omstandigheden.

De integratie van de draadloze IoT-sensoren in M+O-toepassingen (Monitoring and Optimization) verloopt naadloos, aangezien niet alleen sensorgegevens kunnen worden ontvangen, maar ook de parameterinstellingen in de WILSEN-sensoren gemakkelijk op afstand kunnen worden uitgevoerd via het "downlinkkanaal". Pepperl+Fuchs biedt hiervoor een gratis webservice aan. Als alternatief kunnen de sensoren ook direct ter plaatse worden geparametriseerd via een app voor iOS of Android.

Pepperl+Fuchs biedt een gratis, webgebaseerde calculatoor voorde levensduur van batterijen aan, die nuttig is voor het optimaliseren van de batterijprestaties. Met deze tool kunnen gebruikers de verwachte levensduur van de batterijen van hun WILSEN-sensoren berekenen op basis van een reeks parameters.

WILSEN.sonic.level ultrasone sensor

WILSEN.sonic.level: Slimme bewaking van vulniveaus

Dankzij een geïntegreerde ultrasone transducer maakt de WILSEN.sonic.level het mogelijk om vulniveaus te detecteren over een bereik van 2,5 m, 4 m of 7 m. Deze draadloze LoRaWAN-sensoroplossing maakt gebruik van alle voordelen van het ultrasone principe: materiaaleigenschappen, oppervlaktestructuren en kleuren, evenals sneeuw, mist of stof hebben geen invloed op de kwaliteit van de meetresultaten. Bovendien maakt de kegelvormige verspreiding van het geluidsveld het mogelijk om een groter meetgebied te bewaken dan met een puntgebaseerd detectieprincipe. De WILSEN.sonic.level kan met hoge precisie aan de gebruikssituatie worden aangepast dankzij de parametrisering van de geluidsstraal, een resolutie van 1 mm, instelbare meetintervallen en een selecteerbaar evaluatiealgoritme. Naast de afstandswaarde in millimeters geeft de WILSEN.sonic.level ook het vulniveau van een container direct weer in de vorm van een procentuele waarde.

Typische toepassingen

Controle van vulniveaus in opvangcontainers, recyclingcontainers, tanks of silo's

WILSEN.sonic.distance draadloze ultrasone sensor

WILSEN.sonic.distance: Slimme monitoring van afstanden

De WILSEN.sonic.distance is geoptimaliseerd voor afstandsmetingen en heefteen bereik van 2,5 m, 4 m of 7 m. Net als zijn zusterapparaat WILSEN.sonic.level maakt deze draadloze LoRaWAN-sensoroplossing gebruik van alle voordelen van het ultrasone principe: materiaaleigenschappen, oppervlaktestructuren en kleuren, evenals sneeuw, mist of stof hebben geen invloed op de kwaliteit van de meetresultaten. Bovendien maakt de kegelvormige verspreiding van het geluidsveld het mogelijk om een groter meetgebied te bewaken dan met een puntgebaseerd detectieprincipe. De WILSEN.sonic.distance kan met hoge precisie worden aangepast aan de toepassingsomstandigheden dankzij de parametrisering van de geluidsbundel, een resolutie van 1 mm, instelbare meetintervallen en een selecteerbaar evaluatiealgoritme. Daarnaast biedt deze LoRaWAN-sensoroplossing ook echoamplitudewaarden, die de uitlijning van de apparaten ten opzichte van het wateroppervlak ondersteunen. Bovendien biedt deze informatie waardevolle algemene feedback over de kwaliteit van het ontvangen echosignaal en dus over de betrouwbaarheid ervan.

Typische toepassingen

Monitoring van waterstanden voor bescherming tegen overstromingen, hoogtecontrole van pallets in palletopslaglocaties, algemene afstandsmetingstaken.

Taal
  • Duits
  • Engels
Taal
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Demand-Driven Emptying of Glass-Recycling ContainersBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
580 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Remote Monitoring of Drain GratesBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
491 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material ProvisionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
470 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs)Bestandstype
PDF
Bestandsgrootte
566 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.