Draadloze ultrasone sensoren

WILSEN.sonic.level: Slimme bewaking van vulniveaus
Dankzij een geïntegreerde ultrasone transducer maakt de WILSEN.sonic.level het mogelijk om vulniveaus te detecteren over een bereik van 2,5 m, 4 m of 7 m. Deze draadloze LoRaWAN-sensoroplossing maakt gebruik van alle voordelen van het ultrasone principe: materiaaleigenschappen, oppervlaktestructuren en kleuren, evenals sneeuw, mist of stof hebben geen invloed op de kwaliteit van de meetresultaten. Bovendien maakt de kegelvormige verspreiding van het geluidsveld het mogelijk om een groter meetgebied te bewaken dan met een puntgebaseerd detectieprincipe. De WILSEN.sonic.level kan met hoge precisie aan de gebruikssituatie worden aangepast dankzij de parametrisering van de geluidsstraal, een resolutie van 1 mm, instelbare meetintervallen en een selecteerbaar evaluatiealgoritme. Naast de afstandswaarde in millimeters geeft de WILSEN.sonic.level ook het vulniveau van een container direct weer in de vorm van een procentuele waarde.
Typische toepassingen
Controle van vulniveaus in opvangcontainers, recyclingcontainers, tanks of silo's

WILSEN.sonic.distance: Slimme monitoring van afstanden
De WILSEN.sonic.distance is geoptimaliseerd voor afstandsmetingen en heefteen bereik van 2,5 m, 4 m of 7 m. Net als zijn zusterapparaat WILSEN.sonic.level maakt deze draadloze LoRaWAN-sensoroplossing gebruik van alle voordelen van het ultrasone principe: materiaaleigenschappen, oppervlaktestructuren en kleuren, evenals sneeuw, mist of stof hebben geen invloed op de kwaliteit van de meetresultaten. Bovendien maakt de kegelvormige verspreiding van het geluidsveld het mogelijk om een groter meetgebied te bewaken dan met een puntgebaseerd detectieprincipe. De WILSEN.sonic.distance kan met hoge precisie worden aangepast aan de toepassingsomstandigheden dankzij de parametrisering van de geluidsbundel, een resolutie van 1 mm, instelbare meetintervallen en een selecteerbaar evaluatiealgoritme. Daarnaast biedt deze LoRaWAN-sensoroplossing ook echoamplitudewaarden, die de uitlijning van de apparaten ten opzichte van het wateroppervlak ondersteunen. Bovendien biedt deze informatie waardevolle algemene feedback over de kwaliteit van het ontvangen echosignaal en dus over de betrouwbaarheid ervan.
Typische toepassingen
Monitoring van waterstanden voor bescherming tegen overstromingen, hoogtecontrole van pallets in palletopslaglocaties, algemene afstandsmetingstaken.
- Duits
- Engels
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Demand-Driven Emptying of Glass-Recycling Containers | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 580 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Remote Monitoring of Drain Grates | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 491 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material Provision | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 470 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs) | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 566 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.