Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Alimentation en bouchons dans les usines d'embouteillage à haut débit

Les cellules R201 de mode détection directe, dotées de plusieurs points de commutation, garantissent la fiabilité du processus

Alimentation en bouchons dans les usines d'embouteillage à haut débit

L'application

La rapidité, la précision et la fiabilité sont des exigences essentielles pour les capteurs utilisés dans l’industriede l’emballage. Dans les usines d’embouteillage à haut débit, par exemple, il n’est pas rare que des dizaines de milliers de bouteilles soient remplies chaque heure. Les cadences de l'alimentation automatique en bouchons sont donc très élevées, et les bouteilles doivent être scellées immédiatement après leur remplissage. Les bouchons sont acheminés via un trieur qui les sépare d'une trémie de stockage, puis les aligne et les achemine vers la partie supérieure de la capsuleuse.

L'objectif

Les problèmes liés à l'alimentation en bouchons peuvent entraîner des défaillances du processus, qui affectent à leur tour la disponibilité et la rentabilité des usines d'embouteillage à haut débit. Par conséquent, les bouchons doivent faire l’objet d’une surveillance tout au long du processus automatisé d’alimentation afin de vérifier qu’ils sont bien présents, correctement orientés et en bon état. Même à la cadence d’alimentation maximale, un niveau de précision optimal est requis pour détecter et signaler de manière fiable les erreurs dans la zone d’alimentation en matière avant que les bouchons ne soient acheminés vers la capsuleuse.

Le R201 est synonyme de fiabilité des processus grâce à sa mesure par triangulation dotée de la technologie Multi Pixel.

La solution

Lescellules mode détection directe de la série R201 garantissent une fiabilité optimale du processus d'alimentation en bouchons. Dotées de la technologie Multi Pixel (MPT), qui offre une précision exceptionnelle même à courte distance, ces cellules détectent les moindres erreurs d'alimentation, telles que des bouchons de bouteille mal alignés ou endommagés. Il est ainsi possible d'éviter de manière fiable toute alimentation incorrecte en bouchons, garantissant ainsi un bouchage à grande vitesse sans interférences.

Les avantages

La mesure par triangulation grâce à la technologie Multi Pixel (MPT) améliore considérablement la fiabilité des processus. Elle permet d'obtenir des résultats de détection extrêmement fiables, même dans le cadre d'applications à courte distance. Les cellules mode détection directe R201 offrent également plusieurs points de commutation, ce qui permet de surveiller simultanément différents scénarios d’alimentation à l’aide d’un seul capteur.
Moins de complexité, plus de flexibilité et une meilleure facilité d’utilisation : s’appuyant sur une architecture produit commune et tournée vers l’avenir, les séries de taille moyenne R200 et R201, ainsi que les séries plus compactes R100, R101 et R103, disposent de modes de détection identiques et d’une interface utilisateur unique.

En bref

  • Mesure de distance par technologie MPT pour une mesure sans interférences, même à courte distance
  • Capteur de mesure à plusieurs points de commutation
  • IO-Link avec profil de capteur intelligent pour une configuration, un diagnostic et une maintenance simplifiés
  • Tous les modes de détection photoélectrique disponibles dans cinq boîtiers standard, pour une flexibilité maximale et de nombreuses possibilités d'intégration
  • Des processus fluides

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !