Het aanvoeren van doppen in bottelarijen met hoge productiecapaciteit
De aanvraag
Snelheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zijn essentiële vereisten voor sensoren in de verpakkingsindustrie. In bottelarijen met een hoge productiecapaciteit is het bijvoorbeeld niet ongebruikelijk dat er tienduizenden flessen per uur worden gevuld. De cyclussnelheden voor de automatische toevoer van doppen zijn navenant hoog, en de flessen moeten onmiddellijk na het vullen worden verzegeld. De doppen worden aangevoerd via een sorteermachine die de doppen uit een voorraadtrechter scheidt, ze vervolgens uitlijnt en bovenin de dopmachine invoert.
Het doel
Problemen bij de aanvoer van doppen kunnen leiden tot processtoringen, die op hun beurt van invloed zijn op de beschikbaarheid en de kostenefficiëntie van bottelarijen met een hoge productiecapaciteit. Daarom moeten de doppen gedurende het gehele geautomatiseerde aanvoerproces worden gecontroleerd om na te gaan of ze aanwezig zijn, in de juiste richting liggen en onbeschadigd zijn. Zelfs bij de maximale aanvoersnelheid is de hoogste mate van nauwkeurigheid vereist om fouten in het materiaalaanvoergebied betrouwbaar te detecteren en te melden voordat de doppen in de dopmachine worden gevoerd.
De oplossing
De optische sensoren uit de R201-serie garanderen een optimale procesbetrouwbaarheid bij de aanvoer van dopjes. De sensoren – uitgerust met Multi Pixel Technology (MPT), die zelfs op korte afstand uiterst nauwkeurig is – detecteren zelfs de kleinste fouten in de aanvoer, zoals verkeerd uitgelijnde of beschadigde flessendoppen. Hierdoor kan een onjuiste aanvoer van dopjes betrouwbaar worden voorkomen, waardoor een storingsvrij afsluitproces op hoge snelheid wordt gewaarborgd.
De voordelen
Triangulatiemetingen met Multi Pixel Technology (MPT) verhogen de betrouwbaarheid van processen aanzienlijk. Zelfs bij toepassingen op korte afstand worden uiterst betrouwbare detectieresultaten behaald. R201-optische sensoren bieden bovendien meerdere schakelpunten, waardoor met één sensor verschillende toevoerscenario’s tegelijkertijd kunnen worden bewaakt.
Minder complexiteit, meer flexibiliteit en een betere bruikbaarheid: op basis van een gemeenschappelijke, toekomstgerichte productarchitectuur beschikken zowel de middelgrote R200- en R201-series als de kleinere R100-, R101- en R103-series over identieke detectiemodi en één gebruikersinterface.
In één oogopslag
- MPT-afstandsmeting voor storingsvrije afstandsmeting, zelfs op korte afstand
- Meetsensor met meerdere schakelpunten
- IO-Link met Smart Sensor Profile voor eenvoudige configuratie, diagnose en onderhoud
- Alle foto-elektrische detectiemodi in vijf standaardbehuizingen voor maximale flexibiliteit en een breed scala aan integratiemogelijkheden
- Soepele processen
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.