R10x- en R20x-serie optische sensoren
Flexibiliteit opnieuw gedefinieerd.

Alle functieprincipes in standaardbehuizingen, hoogwaardige sensortechnologieën en IO-Link in elk model.

R10x- en R20x-serie optische sensoren

Voordelen

  • Geavanceerd productontwerp

    Elke serie combineert verschillende optische sensorfamilies met innovatieve technologieën in één behuizing die voldoet aan de industrienorm. De R100-, R101- en R103-serie zijn ideaal voor toepassingen op korte afstand, terwijl de R200- en R201-serie perfect zijn voor detectie op grotere afstand. Ervaar nieuwe flexibiliteit en meer integratiemogelijkheden, zelfs in toepassingen met beperkte ruimte.

  • Innovatieve technologieën

    De optische sensoren bieden maximale betrouwbaarheid en precisie – met oogveilige DuraBeam-lasertechnologie, multipixeltechnologie voor betrouwbare afstandsmeting op korte afstand en Pulse Ranging Technology voor precisie over lange afstanden. Dankzij continue communicatie via IO-Link kan ook de intelligentie van de sensoren volledig worden benut. Bereid u voor op de toekomst.

  • Compact woningontwerp

    Elke R10x- en R20x-sensor biedt verschillende montagepatronen in één behuizing die voldoet aan de industrienorm. De R20x-sensoren voor detectie op grotere afstand zijn ook voorzien van draaibare connectoren, waardoor ze flexibel kunnen worden geïnstalleerd, zelfs in toepassingen met beperkte ruimte. Profiteer van eenvoudige installatie.

  • Intuïtieve gebruikersinterface

    De inbedrijfstelling van alle vijf modellen is eenvoudig en intuïtief. Het bedienings- en weergaveconcept is identiek voor alle sensoren en bestaat uit een knop, een potentiometer en goed zichtbare leds. Naast de gebruikersinterface kan ook IO-Link worden gebruikt voor configuratie. Bespaar tijd en kosten tijdens de inbedrijfstelling.

R10x- en R20x-serie voor optimale prestaties

video thumbnail for the R10x and R20x animation

De compacte R100-, R101- en R103-serie zijn geschikt voor toepassingen op korte afstand, terwijl de middelgrote R200- en R201-serie ideaal zijn voor detectie op grotere afstand. Deze video toont de specifieke kenmerken van beide series en geeft voorbeelden van toepassingen voor de R20x-serie.

Flexibiliteit opnieuw gedefinieerd – Een veelzijdige oplossing voor elke woning

behuizing van optische sensoren uit de R10x R20x-serie

De R10x- en R20x-serie combineren verschillende optische sensorfamilies met efficiënte technologieën in één behuizing. Ze verschillen alleen in montagemethode en behuizingsontwerp. Zodra u hebt bepaald hoe u de sensor wilt monteren, kunt u de vereiste functies selecteren op basis van de uit te voeren taak. Deze veelzijdige oplossing biedt een unieke flexibiliteit en opent een breed scala aan mogelijke toepassingen.

Pulsafstandsmeting — Nauwkeurigheid over grote afstanden

Optische Sensoren, PRT, prt, Pulse Ranging Technology, R200

Pulse Ranging Technology (PRT) is een door Pepperl+Fuchs ontwikkelde methode waarmee zelfs grote afstanden met hoge nauwkeurigheid kunnen worden gemeten.

Deze technologie is gebaseerd op korte laserpulsen die worden uitgezonden door een krachtige lichtbron. Een lichtgevoelig ontvangstelement in de sensor detecteert de door het object gereflecteerde lichtpulsen. De afstand tot het object wordt nauwkeurig berekend door de vluchttijd van het licht rechtstreeks te meten. Dankzij de hoge energiedichtheid van de laserpulsen kunnen grote afstanden worden bereikt en kan interferentie effectief worden onderdrukt.

PRT-sensoren bieden dan ook maximale precisie bij afstandsmetingen — zelfs in veeleisende omgevingen.

De afstandssensoren uit de R200-serie met PRT

R200 Afstandssensor

Met de R200-afstandssensor integreert Pepperl+Fuchs voor het eerst de Pulse Ranging-technologie in een compact ontwerp van 15 x 41,7 x 50,6 mm. Dit maakt uiterst nauwkeurige afstandsmetingen mogelijk in ruimtes waar de plaats beperkt is.

Bij het rechtstreeks meten van witte objecten heeft de R200 met PRT een bereik van 20 m. In de uitvoering met reflector kunnen zelfs afstanden tot 150 m worden gemeten.

Multipixel-technologie – Succes is meetbaar

Optische Sensoren, Multi Pixel Technology, mpt-technologie

DeMultipixel Technology (MPT) van Pepperl+Fuchs maakt zeer betrouwbare en storingsvrije afstandsmetingen mogelijk voor toepassingen op korte afstand. Deze technologie combineert de meetfunctionaliteit van conventionele afstandssensoren met het beproefde triangulatieprincipe.

Bij deze geometrische methode zendt een zender – LED of laser – een lichtstraal naar het object, dat deze terugkaatst. De teruggekaatste lichtstraal wordt vervolgens opgevangen door een lichtgevoelige ontvanger in de sensor, de multipixelarray. Afhankelijk van de positie van de lichtvlek op de ontvanger wordt de afstand van het object tot de sensor berekend door middel van geometrische triangulatie. Dit gebeurt met behulp van intelligente softwarealgoritmen.

Hierdoor kunnen meet- en schakelsensoren van het type R10x en R20x de positie van een object nauwkeurig meten en duidelijk onderscheiden van de achtergrond.

DuraBeam – Het beste van twee werelden

Optische Sensoren, Durabeam-lasertechnologie

Lasersensoren zijn uiterst nauwkeurig, maar ze zijn minder duurzaam en hebben een lager temperatuurbereik dan LED-sensoren. Pepperl+Fuchs combineert het beste van beide werelden en verenigt de sterke punten van LED-sensoren en lasersensoren in zijn efficiënte lasertechnologie DuraBeam.

De lasersensoren uit de R10x- en R20x-serie garanderen een langere levensduur en bieden de gebruiker nieuwe mogelijkheden, zelfs bij omgevingstemperaturen tot 60 °C.

DuraBeam maakt ook gebruik van een speciaal straalprofiel, dat op elk moment een scherp afgebakende, cirkelvormige lichtvlek op een object weerkaatst. Sensoren die zijn uitgerust met de oogveilige DuraBeam-lasertechnologie zijn bij uitstek geschikt voor zeer nauwkeurige detectie en afstandsmeting van kleine objecten.

Profiel van slimme sensoren: pionier op het gebied van de standaardisatie van IO-Link

Smart Sensor Profile is een standaard die tot doel heeft om dezelfde basisfuncties te garanderen voor alle IO-Link-sensorfabrikanten. Dit omvat toegang tot instellingen, parameters, procesgegevens en diagnostiek.
Alle sensoren die een specifiek Smart Sensor Profile volgen, geven procesgegevens op dezelfde manier weer en evalueren deze. Dit maakt het gebruik van functieblokken mogelijk voor eenvoudige besturingsintegratie. Bestaande gebruikersprogramma's kunnen worden hergebruikt, wat het programmeren vereenvoudigt.
Pepperl+Fuchs behoort tot de eerste fabrikanten die versie 1.1.3 van Smart Sensor Profile implementeren, de nieuwste versie die door het IO-Link-consortium is gepubliceerd. Deze standaard zal ook in toekomstige producten van Pepperl+Fuchs worden geïmplementeerd. Beheer automatiseringsprocessen in uw fabriek snel en eenvoudig!

Neem contact met ons op

Welke voordelen bieden de optische sensoren R10x en R20x voor mijn fabriek? Welke sensorvarianten zijn geschikt voor mijn specifieke vereisten? Wij beantwoorden deze en andere vragen graag. Maak eenvoudig een afspraak.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.