Optische sensor taster

Optische sensor taster

Deze vorm van detectie wordt gewoonlijk de nabijheidsmodus genoemd. Het licht van de zender valt op het doel, waardoor het onder willekeurige hoeken wordt verspreid. Een deel van het licht keert rechtstreeks terug naar de ontvanger en het doel wordt gedetecteerd. Factoren die van invloed zijn op het detectiebereik zijn de kleur, grootte en afwerking van het doel. Het werkelijke detectiebereik voor elk model is gebaseerd op een 'witte testkaart'. De witte kaart heeft een reflectiecoëfficiënt van 90% en wordt beschouwd als een 'standaarddoel'. Donkerder gekleurde of mat afgewerkte doelen hebben een lagere reflectiecoëfficiënt; daarom moet de gevoeligheid worden verhoogd of moet de hele sensor dichter bij het doel worden geplaatst. Wanneer deze situatie zich voordoet, moet ervoor worden gezorgd dat een helderder doel op de achtergrond niet wordt aangezien voor het daadwerkelijke doel.


Er zijn verschillende soorten optische sensoren:

  • Diffuus met achtergrondonderdrukking: Diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking hebben een gedefinieerd detectiebereik voor elk object, ongeacht kleur, reflectievermogen of afwerking. Ze kunnen donkere objecten detecteren die direct op glanzende achtergronden zijn geplaatst en kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en afgesteld.
  • Diffuus met voorgrondonderdrukking: Diffuse sensoren met voorgrondonderdrukking definiëren een 'dode band' vanaf het optische venster van de sensor. Objecten die binnen deze minimale detectieafstand vallen, worden genegeerd.
  • Diffuus met achtergrondevaluatie: Diffuus sensoren met achtergrondevaluatie evalueren alleen het licht dat door de achtergrond (d.w.z. de vloer) wordt gereflecteerd. Als de sensor de achtergrond niet kan zien, verandert de output van status. Dit is nuttig in toepassingen met vreemd gevormde doelen waarbij de gebruiker niet kan garanderen dat het licht dat op het doel wordt gericht, terug naar de sensoren wordt gereflecteerd.
Taal
  • Duits
  • Engels
  • Spaans
  • Chinees
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - The Measuring Photoelectric Sensor RL31-8-H-800-RT-IOBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
716 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - R2 and R3 Series Photoelectric Miniature SensorsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
760 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
  • Chinees
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing ModesBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
3 MB
Taal
Engels
  • Spaans
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
47 MB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Brochures en overzichtenML100 Series - Cubic Photoelectric SensorsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
656 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Photoelectric Sensors - R10x Series Detecting Different Stacking Heights with Only One SensorBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
162 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Position Control for Robotic Gripping SystemsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
285 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Detection of Small Parts in Automotive Bodyshell ManufacturingBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
295 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Skid Control in Automotive Bodyshell ConstructionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
201 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Cap Feeding in High-Output Bottling PlantsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
209 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Cap FeedingBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
231 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Recognition of Solar Wafers with ML100 and BlueBeam TechnologyBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
240 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Detecting Foil Tears in Battery Cell ManufacturingBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
163 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.