Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Positionnement sécurisé de la pièce et de l'outil

Dans les centres d'usinage CNC automatiques, les appareils lecture/écriture RFID assurent l'identification unique et l'affectation des pièces, des porte-pièces et des outils

La technologie RFID permet un fonctionnement entièrement automatisé des centres d'usinage à commande numérique

L'application

Les opérations d'usinage sont généralement réalisées sur des machines-outils entièrement automatisées et programmées par commande numérique (CNC). Ce type de machines nécessite des investissements importants, car les outils utilisés sont de haute qualité et, par conséquent, coûteux. Il en va de même pour les pièces usinées. Un fonctionnement fiable et sûr, associé à une répartition claire des tâches entre les différents éléments impliqués, permet de préserver l'investissement et de maintenir les coûts d'exploitation dans les limites prévues.


L'objectif

Au début de l'étape d'usinage, il convient de s'assurer que la pièce est usinée avec l'outil approprié et conformément au programme de travail prévu. À cette fin, il est nécessaire d'associer de manière claire et sûre l'outil, le porte-pièce, la pièce et le processus d'usinage. L'identificationsans faille des composants permet d'éviter le gaspillage et d'atteindre un niveau de productivité élevé.


La RFID dans la fabrication de machines-outils

La solution

Les porte-pièces et les têtes d'outils sont équipés d'étiquettesRFID. Celles-ci sont lues par des appareils lecture/écriture RFID au niveau du poste d'usinage. Le panneau de commande vérifie la plausibilité du processus à l'aide des données RFID. Les pièces étant attribuées à un porte-pièce spécifique, le système détecte si la pièce, l'outil et le processus d'usinage prévu sont compatibles entre eux. L'attribution correcte est ainsi garantie. Des têtes de lecture/écriture compactes, des étiquettes à noyaude ferrite et l'unité d'évaluation IDENTControl Compact sont disponibles pour les environnements métalliques et les espaces généralement confinés.

Caractéristiques techniques

Dispositif de lecture/écriture IPH-L2-V1 pour la détection du porte-pièce

  • Boîtier à alignement variable
  • 4 paires de LED aux coins
  • Indice de protection

Dispositif de lecture/écriture IP67 IPH-18GM-V1 pour la détection des pièces

  • Filetage M18 x 1
  • Raccordement via une prise V1 (M12 x 1)
  • Indice de protection IP67

Unité d'évaluation IDENTControl Compact

  • Prend en charge les protocoles Ethernet industriels courants ainsi que les interfaces IIoT
  • Boucle de réseau via un commutateur à 2 ports intégré
  • Il est possible de connecter jusqu'à deux périphériques de lecture/écriture
  • La synchronisation automatique de l'heure via le protocole NTP/SNTP garantit une grande fiabilité des processus

Divers transpondeurs

  • Étiquettes de lecture/écriture sans pile
  • Pour un montage intégré parfaitement affleurant dans le métal

Les avantages

L'identification fiable via le système RFID permet un fonctionnement à la fois entièrement automatisé et sûr des machines à commande numérique. Les têtes de lecture conçues pour cette application peuvent être installées directement dans un environnement métallique. Associées aux étiquettesRFID, elles garantissent un fonctionnement sûr même dans des conditions de l'environnement difficiles. Les données RFID peuvent être utilisées pour la gestion des actifs et la maintenance préventive. L'étiquette RFID peut stocker des données liées au processus, telles que la durée d'utilisation de l'outil. Un réaffûtage ciblé ou le remplacement d'outils individuels peut être effectué selon les besoins. L'unité d'évaluation IDENTControl Compact est aussi robuste que fiable et permet une intégration aisée dans les automates programmables (PLC) de différents fabricants. Des interfaces Ethernet industriel et IIoT courantes sont disponibles pour la connecter à des systèmes basés sur des automates programmables (PLC) et des systèmes informatiques.



En bref

  • Identification unique des pièces et des outils
  • Attribution fiable du programme d'usinage
  • Fonctionnement sûr et entièrement automatisé des machines à commande numérique
  • Prévention du gaspillage, préservation de la productivité
  • Système robuste et compact
  • Sans usure et sans maintenance
  • Les données peuvent être utilisées pour la gestion des actifs

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !