Veilige toewijzing van werkstuk en gereedschap

In automatische CNC-bewerkingscentra zorgen RFID lees-/schrijfapparaten voor de unieke identificatie en toewijzing van werkstukken, werkstukdragers en gereedschappen

RFID maakt een volledig geautomatiseerde werking van CNC-bewerkingscentra mogelijk

De aanvraag

Bewerkingen worden doorgaans uitgevoerd op CNC-gestuurde, volledig geautomatiseerde bewerkingsmachines. Dit soort machines vergt aanzienlijke investeringen, aangezien de gebruikte gereedschappen van hoge kwaliteit en daardoor duur zijn. Hetzelfde geldt voor de bewerkte werkstukken. Betrouwbare, veilige bedrijfsvoering met een duidelijke toewijzing van de betrokken componenten beschermt de investering en houdt de exploitatiekosten binnen de geplande grenzen.


Het doel

Aan het begin van de bewerkingsstap moet worden gecontroleerd of het werkstuk met het juiste gereedschap en volgens het geplande werkprogramma wordt bewerkt. Hiervoor is het noodzakelijk om het gereedschap, de werkstukhouder, het werkstuk en het bewerkingsproces duidelijk en veilig aan elkaar te koppelen. De naadloze identificatie van componenten helpt verspilling te voorkomen en een hoge productiviteit te realiseren.


RFID in de productie van werktuigmachines

De oplossing

De werkstukdragers en de gereedschapskoppen zijn voorzien van RFID-tags. Deze worden bij het bewerkingsstation uitgelezen door RFID lees-/schrijfapparaten. Het bedieningspaneel controleert aan de hand van de RFID-gegevens of het proces aannemelijk is. Aangezien de werkstukken aan een specifieke werkstukdrager zijn toegewezen, detecteert het systeem of het werkstuk, het gereedschap en het geplande bewerkingsproces met elkaar compatibel zijn. Een correcte toewijzing is daarmee gewaarborgd. Voor de metaalomgeving en de doorgaans beperkte ruimte zijn compacte leeskoppen, tags met een ferrietkern en de IDENTControl Compact-evaluatie-eenheid beschikbaar.

Technische eigenschappen

IPH-L2-V1 lees-/schrijfapparaat voor detectie van werkstukdragers

  • Behuizing met variabele uitlijningsmogelijkheid
  • 4 dubbele leds in de hoeken
  • Beschermingsgraad

IP67 IPH-18GM-V1 lees-/schrijfapparaat voor werkstukdetectie

  • Schroefdraad M18 x 1
  • Aansluiting via V1 (M12 x 1) aansluitsteker
  • Beschermingsgraad IP67

IDENTControl Compact-evaluatie-eenheid

  • Ondersteunt gangbare protocollen voor industrieel ethernet en IIoT-interfaces
  • Netwerkdoorverbinding via een ingebouwde switch met 2 poorten
  • Er kunnen maximaal twee lees-/schrijfapparaten worden aangesloten
  • Automatische tijdsynchronisatie via het Network Time Protocol (NTP/SNTP) garandeert een hoge procesbetrouwbaarheid

Diverse transponders

  • Lees- en schrijfbare tags zonder batterij
  • Voor volledig verzonken montage in metaal

De voordelen

Betrouwbare identificatie via het RFID-systeem maakt zowel eenvolledig geautomatiseerde als veilige werking van CNC-machines mogelijk. De voor deze toepassing ontworpen leeskoppen kunnen rechtstreeks in de metalen omgeving worden geïnstalleerd. In combinatie met de tags met ferrietkern garanderen ze een veilige werking, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden. RFID-gegevens kunnen worden gebruikt voor assetmanagement en predictief onderhoud. De tag kan procesgerelateerde gegevens opslaan, zoals de gebruiksduur van het gereedschap. Gericht naslijpen of vervangen van individuele gereedschappen kan naar behoefte worden uitgevoerd. De IDENTControl Compact-evaluatie-eenheid is even robuust als betrouwbaar en maakt eenvoudige integratie in programmeerbare logische controllers (PLC's) van verschillende fabrikanten mogelijk. Er zijn gangbare industriële ethernet- en IIoT-interfaces beschikbaar voor aansluiting op PLC- en IT-gebaseerde systemen.



In één oogopslag

  • Unieke identificatie van werkstukken en gereedschappen
  • Betrouwbare toewijzing van het bewerkingsprogramma
  • Veilige, volledig geautomatiseerde bediening van CNC-machines
  • Afvalpreventie, behoud van productiviteit
  • Robuust, compact systeem
  • Slijtvast en onderhoudsvrij
  • Gegevens kunnen worden gebruikt voor het beheer van bedrijfsmiddelen

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.