Selecteer uw land
IC-KP2-2HB40-2V1D RFID Evaluation Unit
IDENTControl RFID control interface with multiprotocol Ethernet interface
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Multiprotocol Ethernet interface
- Easy integration into IT systems via REST API
- Integrated web server for quick configuration
- Ready-made PLC function blocks
- Integrated 2-port switch enables line or ring topology
- LED function indicator
- Supports RFID read/write devices for the LF, HF, and UHF frequency ranges
- Connection of up to 2 RFID read/write devices
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE