Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Condition Monitoring continu des moteurs de grues d'intérieur

Le détecteur de vibrations assure une surveillance continue de Condition Monitoring pour les moteurs de grues intérieures

Le détecteur de vibrations détecte l'usure et les écarts critiques

La demande

Les grues d'intérieur déplacent des charges lourdes et jouent donc un rôle central dans la logistique de production de nombreuses industries. Elles sont notamment utilisées dans l'industrie métallurgique, par exemple dans une usine d'électrolyse de sel fondu d'aluminium. Les charges lourdes y sont transportées par de grandes grues d'intérieur, chacune équipée de 20 moteurs pour le positionnement, le levage, l'hydraulique et un compresseur.

Détecteur de vibrations rapproché dans une application de moteur de grue intérieure

L'objectif

Le bon fonctionnement de tous les moteurs de grue est une condition préalable essentielle au bon déroulement des processus ; toute interruption imprévue pourrait entraîner des coûts élevés. L'état des moteurs doit donc être surveillé en permanence afin de détecter à un stade précoce tout maintenance nécessaire et de pouvoir effectuer la maintenance nécessaire pendant un arrêt planifié de l'installation à titre préventif.

Détecteur de vibrations VIM3

La solution

Le détecteur de vibrations VIM3 est fixé aux moteurs soit à l'aide d'un filetage, soit à l'aide d'un adaptateur magnétique. Basé sur la technologie des détecteurs MEMS capacitifs, l'appareil détecte à la fois la vitesse et l'accélération causées par les vibrations. Le détecteur de vibrations transmet les données mesurées au contrôleur sous forme de signal analogique 4 ... 20 mA ou via la communication IO-Link. Cela permet d'afficher de manière fiable les déséquilibres, les dommages aux roulements et les résonances. Une analyse des tendances montre en détail les changements causés par l'usure. Des valeurs limites d'alarme peuvent être définies pour la maintenance préventive. Les appareils sont également adaptés à une utilisation dans des zones dangereuses jusqu'à la zone 1/21 (Division 2) et sont certifiés SIL 2 et PL d en matière de sécurité fonctionnelle.

Les avantages

Le détecteur de vibrations VIM3 présente des variables mesurées compatibles avec la norme ISO 10816/20816 relative aux vibrations. Cela signifie que la vitesse de vibration (mm/s) et l'accélération de vibration (g) sont calculées sous forme de valeurs efficaces à l'aide de la méthode RMS dans le détecteur de vibrations. De plus, les données de vibration sont fournies dans la plage de fréquences de 10 à 1000 Hz. La norme ISO 10816/20816 est ainsi directement applicable et les limites de vibration critiques (par exemple, 11 mm/s RMS) peuvent être directement adoptées. Il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse approfondie des fréquences ni à une procédure de test complexe. Le comportement vibratoire du moteur peut être clairement classé comme bon ou mauvais grâce à la variable mesurée en sortie.

L'appareil est disponible avec une interface analogique ou IO-Link. Cette dernière permet de collecter simultanément plusieurs valeurs mesurées pour une surveillance durable de l'état et permet une maintenance à distance via Internet. Le VIM3 offre une large gamme de température, un indice de protection allant jusqu'à IP67 et des homologations valables à l'échelle mondiale qui facilitent la certification des systèmes de grues.

En bref

  • Condition Monitoring en temps réel des moteurs grâce à la technologie des détecteurs MEMS sans maintenance
  • Le capteur fournit une vitesse de vibration conforme à la norme ISO 20816.
  • La norme ISO 20816 définit les limites critiques de vibration.
  • Conception compacte, boîtier robuste en acier inoxydable
  • Sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL 2 et PL d, protection contre le risque d'explosion jusqu'à la zone 1/21 (Division 2)


Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !