Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Retour d'information sur la position et analyse de la progression sur les vannes tout ou rien

Les détecteurs de distance inductifs avec IO-Link fournissent des données d'état précises dans les applications d'automatisation des procédés

Les détecteurs de distance inductifs avec IO-Link fournissent des données d'état précises

La demande

Les clapets et les vannes contrôlent le débit des substances liquides et gazeuses dans l'industrie de transformation. S'il s'agit de vannes tout ou rien, elles sont amenées dans des positions finales définies lors de l'ouverture et de la fermeture. La position actuelle d'une telle vanne peut être une information cruciale pour la commande du système. La surveillance de l'état de la vanne joue également un rôle important pour la disponibilité du système.

Détecteur de distance inductif avec IO-Link en vanne tout ou rien gros plan

L'objectif

Le contrôle des processus nécessite des informations fiables en temps réel sur la position de fermeture de la vanne. L'enregistrement exact des processus de fermeture doit également fournir des données d'analyse qui reflètent l'état d'usure de l'appareil, permettant ainsi de remplacer les composants en temps utile dans le cadre d'une maintenance préventive. Une planification précise et basée sur l'état des équipements permet de minimiser les temps d'arrêt tout en maximisant l'efficacité de la maintenance.

Détecteur de distance inductif

La solution

Les positions finales de la vanne sont détectées par deux détecteurs de distance inductifs. Ceux-ci mesurent également la vitesse et l'accélération du processus de positionnement, même à des vitesses très élevées (jusqu'à 3 m/s). Les données issues des mesures de distance, de vitesse et d'accélération sont transmises via l'interface IO-Link intégrée. Cela permet de connaître le niveau d'encrassement et d'usure de la vanne, ce qui constitue la base du Condition Monitoring et de la maintenance préventive.

Deux fenêtres de mesure peuvent être configurées sur le capteur afin d'obtenir une valeur d'accélération précise pour une surveillance différenciée des séquences. Si le mouvement d'ouverture et de fermeture dépasse les valeurs limites définies, une maintenance adaptée aux besoins est déclenchée. Par rapport à une maintenance cyclique purement basée sur le temps, cela permet d'économiser du personnel et des coûts.



Caractéristiques techniques

■ Principe de mesure sans contact robuste
■ Distance de commutation maximale jusqu'à 30 mm
■ Vitesse cible jusqu'à 3 m/sec
■ Fréquence de commutation jusqu'à 1 400 Hz
■ Interface IO-Link
■ Divers modèles de logements
■ Détecteurs de température intégrés (en option)

Les avantages

Sur la base des données historiques, les processus de maintenance peuvent être planifiés à long terme et intégrés dans le processus d'exploitation, ce qui évite les temps d'arrêt imprévus du système. L'augmentation de l'efficacité de l'installation qui en résulte peut entraîner des économies considérables. De plus, un bon état de maintenance constant des vannes contribue au bon déroulement du processus et à la protection des autres composants du système.

En bref

  • Les détecteurs de distance inductifs déterminent les points de commutation, la vitesse et l'accélération.
  • Mesure précise même à des vitesses cibles très élevées
  • Données complètes supplémentaires et valeurs limites paramétrables pour la température, les temps de fonctionnement et les compteurs
  • L'interface IO-Link transmet des informations détaillées pour le Condition Monitoring et la maintenance préventive.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !