Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Surveillance de l'usure dans les machines de placement

Détecteur de distance inductif avec IO-Link dans une application de manutention

Détecteurs de distance inductifs avec IO-Link pour objets à grande vitesse

Détecteurs de distance inductifs avec IO-Link dans une application de manutention

La demande

Dans les applications de manutention, de nombreux actionneurs effectuent un mouvement linéaire. Avant d'atteindre la position finale, ce mouvement est souvent ralenti par des amortisseurs. Ces amortisseurs sont soumis à une usure fonctionnelle. Afin de maintenir le bon fonctionnement de la machine, ils sont remplacés avant leur usure complète. Il en va de même pour les autres éléments de commande tels que les vérins hydrauliques.

L'objectif

L'état des éléments d'actionnement doit être surveillé en permanence, avec un enregistrement aussi précis que possible du niveau d'usure actuel. Ce Condition Monitoring permet de remplacer de manière ciblée les composants usés et de planifier les activités de maintenance pendant les temps d'arrêt prévus.

Détecteur de distance inductif

La solution

Le mouvement des éléments d'actionnement est détecté par des détecteurs de distance inductifs. Ceux-ci mesurent la vitesse et déterminent l'accélération de l'objet cible avec une grande précision, même à des vitesses très élevées pouvant atteindre 3 m/s. De plus, deux fenêtres de mesure peuvent être configurées afin d'obtenir une valeur d'accélération pour une surveillance différenciée des séquences.

Le capteur effectue deux mesures de vitesse pour chaque mouvement de l'élément d'action et utilise ces données pour calculer l'effet de freinage d'un amortisseur, par exemple, sous forme d'accélération négative. Les données de mesure indiquent le degré d'usure, ce qui permet de déclencher la maintenance de manière ciblée. L'interface IO-Link permet à la fois une communication continue avec le système de commande et la transmission d'informations d'état détaillées. Outre les données relatives à la distance, à la vitesse et à l'accélération, le capteur fournit également la base d'une Condition Monitoring et d'une maintenance préventive complètes.


Caractéristiques techniques

■ Principe de mesure sans contact robuste
■ Distance de commutation maximale jusqu'à 30 mm
■ Vitesse cible jusqu'à 3 m/sec
■ Fréquence de commutation jusqu'à 1 400 Hz
■ Interface IO-Link
■ Divers modèles de logements
■ Détecteurs de température intégrés (en option)

Les avantages

Les processus de maintenance ne sont plus déclenchés de manière cyclique, mais lorsqu'ils sont réellement nécessaires. Ils peuvent ainsi être planifiés à long terme et coordonnés avec d'autres processus de l'installation. Les temps d'arrêt prolongés et les immobilisations imprévues du système sont ainsi évités de manière fiable. Le bon fonctionnement des amortisseurs et des autres éléments d'actionnement protège les autres composants de la machine. Cela augmente l'efficacité et réduit les coûts.

En bref

  • Condition Monitoring intégré (par ex. vitesse et accélération des actionneurs)
  • Prend en charge la maintenance préventive des amortisseurs, cylindres, vannes, etc.
  • Fournit des données détaillées et des limites personnalisées via IO-Link (par exemple, température, durée de fonctionnement)
  • Mesure rapide jusqu'à 3 m/s pour un débit et une productivité accrus
  • Développement interne avec une expérience leader sur le marché et un soutien expert

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !