Détecter la cavitation sur les pompes à un stade précoce

Les détecteurs de vibrations VIM3 12 kHz préviennent les arrêts imprévus des systèmes
La demande
La cavitation est un phénomène physique qui se produit lorsque la pression dans un liquide chute localement à un point tel que des bulles de vapeur se forment. Dans les systèmes de pompage, ces bulles de vapeur se forment souvent dans la zone de la roue. Si elles sont transportées plus loin dans des zones où la pression est plus élevée, elles s'effondrent brusquement et des implosions peuvent se produire. Celles-ci génèrent des pics de pression courts mais très élevés qui peuvent arracher de la matière aux aubes de la pompe. Il en résulte des dommages tels que des piqûres, une durée de vie réduite de la pompe et des coûts de maintenance accrus. La cavitation se manifeste également par des vibrations excessives et un bruit clairement audible, qui peuvent nuire à l'efficacité opérationnelle du système.
L'objectif
La détection précoce et la prévention efficace de la cavitation sont essentielles pour garantir le bon fonctionnement à long terme d'un système de pompage. L'objectif est d'éviter la chute de pression dans la pompe en prenant des mesures appropriées, telles que l'augmentation de la pression d'entrée, le réglage de la vitesse ou la commande des vannes. Cela nécessite une surveillance continue de l'état de la pompe afin de détecter immédiatement les conditions de fonctionnement critiques, telles que la cavitation, et de prendre automatiquement des mesures correctives.

La solution
Les détecteurs de vibrations VIM3 12 kHz de Pepperl+Fuchs offrent un moyen simple et efficace de surveiller la cavitation. Les capteurs mesurent la valeur de crête, qui est le rapport entre le pic de vibration maximal et la valeur efficace de la vibration. Ce rapport augmente considérablement dès que la cavitation apparaît. Le signal de mesure est transmis en continu au contrôleur de la pompe. Si une valeur seuil prédéfinie est dépassée, le système de commande peut réagir automatiquement : en réduisant la vitesse ou en augmentant la pression d'entrée, par exemple en activant une vanne. De cette manière, la cavitation peut être détectée et activement empêchée pendant le fonctionnement sans analyses de vibrations fastidieuses ni procédures de test complexes.
Caractéristiques techniques
- Sortie directe de la valeur crête pour la surveillance de la cavitation
- Interfaces électriques : 4 … 20 mA ou IO-Link
- Limites de commutation configurables
- Boîtier robuste en acier inoxydable (disponible en V2A, V4A ou acier duplex)
Les avantages
Le détecteur de vibrations fournit la valeur crête directement sous forme de signal analogique 4 … 20 mA ou numérique via IO-Link. Aucune unité d'évaluation supplémentaire n'est nécessaire. Cela réduit les coûts du système et les efforts de câblage, tout en économisant de l'espace dans l'armoire de commande. Grâce à son boîtier robuste en acier inoxydable, le capteur est idéal pour une utilisation dans des conditions industrielles exigeantes.
En bref
- Détection précoce de la cavitation grâce à l'analyse de la valeur crête
- Aucun effort supplémentaire pour l'interprétation des vibrations ou l'évaluation des données
- Les vibrations et les dommages causés à la roue sont évités de manière fiable.
- Réduction du débit ou réglage de la pression du système si nécessaire
- Connexion directe à l'unité de contrôle sans nécessiter d'unité d'évaluation externe
- Intégration simple via IO-Link ou interface 4 … 20 mA
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !