07/03/2024WILSEN V2.3 : la nouvelle génération de détecteurs ultrasoniques basés sur LoRaWAN

Continuant sur sa lancée, Pepperl+Fuchs présente aujourd'hui la nouvelle génération des célèbres détecteurs ultrasoniques « WILSEN » basés sur LoRaWAN. Les détecteurs sans fil alimentés par batterie, fréquemment utilisés dans le secteur de l'élimination des déchets, pour la protection contre les inondations et dans les environnements industriels, ont bénéficié d'un certain nombre de personnalisations et d'ajouts avancés. Ils améliorent considérablement la convivialité tout en permettant un réglage encore plus précis en fonction des exigences spécifiques de l'application.
Spécialistes de la détection de niveau et de la mesure de distance/niveau
Dans le cadre de l'introduction de la nouvelle génération, la gamme des appareils WILSEN est en cours de restructuration. Alors que les appareils pour les mesures de niveau communes restent commercialisés sous le nom « WILSEN.sonic.level », les appareils spécialisés dédiés aux mesures de distance et de niveau rejoignent désormais le type « WILSEN.sonic.distance ». Au lieu d'un niveau de remplissage en pourcentage, ces détecteurs ultrasoniques transmettent la valeur d'amplitude correspondant à l'écho reçu. Cela fournit des informations sur l'orientation du détecteur par rapport à l'objet détecté, par exemple, et peut également servir d'indicateur pour une détection fiable de l'objet dans les conditions de l'environnement actuel.

Canal de liaison descendante pour une convivialité maximale
Cette nouvelle génération de détecteurs WILSEN fait également gagner en puissance la communication LoRa via un canal de liaison descendante : une fois les appareils intégrés dans un réseau LoRaWAN, les réglages des paramètres du détecteur sont accessibles à distance et peuvent être facilement interrogés ou modifiés. Pepperl+Fuchs propose également un service Web spécialement programmé à cet effet. Quelques clics suffisent pour créer les charges utiles de liaison descendante sous forme de codes HEX et les transférer directement via la clé API réseau vers les files d'attente de messages dans les plateformes Internet des objets TTN (The Things Network) et ChirpStack (v3 et v4).
Si une plateforme Internet des objets autre que TTN ou ChirpStack est utilisée ou si aucune clé API réseau n'est disponible, il est possible de copier facilement le code HEX pour le coller dans des applications comparables et l'envoyer via la liaison descendante. Un décodeur de réponse de liaison descendante, également intégré au service Web de Pepperl+Fuchs, permet de décrypter les messages de confirmation des détecteurs WILSEN en texte brut lisible par l'utilisateur.
Intervalles de mesure et de transmission raccourcis
En outre, le canal de liaison descendante permet désormais de régler l'intervalle de mesure et de transmission des détecteurs WILSEN sur dix minutes sans enfreindre les restrictions de temps de diffusion LoRaWAN. Cela présente des avantages, en particulier dans les applications de mesure de niveau : en cas de prévisions de précipitations, le détecteur WILSEN passe au préalable à l'intervalle de mesure de dix minutes via la liaison descendante afin d'afficher immédiatement tout changement rapide du niveau ou risque possible d'inondation dans les données de mesure. Après la pluie, le détecteur revient à son état de sortie initial (à nouveau via une commande de liaison descendante) pour préserver l'autonomie de la batterie pendant l'exécution de sa tâche.
Calcul de l'autonomie de batterie des détecteurs LoRaWAN
Pour optimiser encore davantage les performances de la batterie, Pepperl+Fuchs propose un calculateur d'autonomie de batterie en ligne gratuit pour la nouvelle génération WILSEN. Cet outil permet aux utilisateurs de calculer la durée de vie attendue de la batterie de leurs détecteurs WILSEN en fonction d'un certain nombre de paramètres, notamment l'emplacement (intérieur ou extérieur), les fréquences de mesure et de transmission, et la qualité du réseau LoRaWAN sur l'emplacement autorisé. Les résultats du calcul aident au paramétrage des détecteurs de manière pertinente et appropriée pour l'application pour obtenir la plus longue autonomie de batterie possible. En outre, l'outil peut estimer les intervalles de remplacement de batterie afin d'éviter les pannes d'équipement et les coûteux travaux d'entretien.
Atouts des détecteurs ultrasoniques WILSEN.sonic alimentés par batterie
- Détecteur Internet des objets sans fil de qualité industrielle pour les applications de mesure de niveau et de distance
- Réseau LoRaWAN® standardisé à l'échelle mondiale pour une transmission de signal efficace à longue portée
- Installation et utilisation faciles : le canal de liaison descendante et l'application mobile simplifient la configuration de l'appareil et du système
- Précision maximale grâce à la haute résolution et à l'intervalle de mesure réglable
- Solution robuste convenant à une utilisation dans les environnements difficiles
- Expertise inégalée en matière d'ultrasons : nos solutions de détecteurs répondent aux défis actuels et futurs

