24/04/2025Une détection fiable des objets, quelles que soient leur forme ou leur taille

Capteur de présence rétroréfléchissant R305 avec IO-Link
La cellule en mode reflex de Pepperl+Fuchs, le modèle R305, détecte de manière fiable des objets de forme irrégulière à partir d’une hauteur de seulement 2 mm. Grâce à ses réglages personnalisables, à une largeur de faisceau de 60 mm et à une portée de détection pouvant atteindre 4 m, elle offre une flexibilité maximale pour diverses applications. Découvrez la nouvelle cellule en mode reflex, qui intègre également une fonction de mesure de hauteur et une interface IO-Link, offrant ainsi des avantages significatifs par rapport aux cellules en mode reflex classiques.
Une détection fiable des objets, même les plus petits ou les plus hétérogènes
Dans de nombreuses applications, une détection précise et fiable des objets est essentielle au bon fonctionnement du système. Les cellules en mode reflex traditionnelles atteignent leurs limites, en particulier avec des objets très petits ou étroits qui ne sont pas alignés avec précision sur la zone de détection ponctuelle. Par ailleurs, les objets non homogènes aux contours irréguliers peuvent également déclencher plusieurs commutations. C'est là qu'intervient la nouvelle cellule en mode reflex R305. Grâce à sa large bande lumineuse, qui remplace le faisceau lumineux ponctuel, elle est capable de détecter même les bords d'objets très étroits et ne déclenche qu'un seul circuit de détection d'objet pour les contours discontinus.
Une flexibilité maximale pour une large gamme d'applications
Grâce à ses nombreuses options de réglage et à sa bande lumineuse innovante composée de cinq faisceaux de 12 mm de large chacun, la cellule en mode reflex R305 offre une flexibilité maximale. Chacun des faisceaux peut être désactivé individuellement afin d'exclure les objets gênants de la zone de détection ou d'adapter la hauteur totale de la bande lumineuse à une ouverture étroite. Le niveau de contraste peut également être adapté à l'application afin de détecter de manière fiable, par exemple, des objets en verre transparent.
Le détecteur optoélectronique offre le choix entre deux modes de mesure prédéfinis : une longue portée de détection pouvant atteindre 4 m (en mode de résolution standard) ou une haute résolution pouvant atteindre 2 mm (en mode haute résolution). Les réglages adaptés à l'application spécifique s'effectuent facilement à l'aide d'un sélecteur rotatif et d'un bouton situés directement sur le détecteur. L'interface IO-Link offre encore plus de flexibilité, permettant d'optimiser et de modifier progressivement les valeurs de portée et de résolution.

Interface IO-Link pour des processus optimisés et une maintenance préventive
Les options de réglage prédéfinies offrent une solution rapide et efficace pour diverses applications. Lorsque les réglages par défaut atteignent leurs limites, IO-Link ouvre de nouvelles possibilités de réglage et d'optimisation personnalisées. La cellule en mode reflex R305 détecte non seulement la présence d’un objet, mais mesure également sa hauteur en parallèle. Les valeurs mesurées supplémentaires sont transmises au système de commande via IO-Link. Leur analyse permet des applications de tri, de classification ou de surveillance qui contribuent à l’amélioration de la qualité et à l’optimisation des processus. De plus, la transmission parallèle des données de mesure et d’état via IO-Link jette les bases d’une maintenance préventive.
Mise en service simplifiée et réduction des besoins en maintenance
Grâce au mode d'alignement facile, la cellule en mode reflex R305 peut être installée rapidement et intuitivement, sans réglage fastidieux. Une LED jaune indique comment la bande lumineuse du capteur doit être alignée avec le réflecteur. À l'aide d'un adaptateur doté d'un miroir de renvoi intégré, les utilisateurs peuvent également réaliser facilement le montage de la cellule en mode reflex avec un décalage de 90 degrés. Cette version à montage latéral, peu encombrante, a été spécialement conçue pour les espaces restreints.
Si la cellule en mode reflex R305 est désactivée, par exemple en raison d'un arrêt du système pour maintenance, elle s'adapte automatiquement au nouvel environnement d'application via la fonction d'auto-apprentissage lorsqu'elle est remise en marche. Un réapprentissage manuel n'est pas nécessaire. En cours de fonctionnement, le R305 ajuste automatiquement son intensité lumineuse à l'aide d'une compensation intelligente du signal, neutralisant ainsi les effets de la poussière, de la saleté ou des variations de luminosité. Cela garantit un fonctionnement stable en permanence et réduit les coûts de maintenance au minimum.
En bref
- Détection fiable du bord avant d'un objet, quelles que soient sa forme et sa position
- Polyvalent : taille minimale de détection (MDO) de seulement 2 mm
- Flexibilité d'application grâce au masquage individuel des faisceaux et à un MDO adaptable
- Mise en service rapide grâce à des paramètres prédéfinis et à un mode d'alignement simplifié
- Maintenance réduite grâce à l'auto-apprentissage et à la compensation intelligente du signal
- La mesure intégrée de la hauteur des objets permet des applications de tri, de classification ou de surveillance
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !







