Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Vérification de l'éjection des petites pièces dans les presses à estamper

Presses d'emboutissage dans le domaine du formage des métaux à grande vitesse

Le capteur de surface en mode reflex R305 vérifie l'espace libre par rapport à la matrice avant chaque course descendante

L'application

Dans les opérations de formage des métaux à grande vitesse, les presses à estamper peuvent produire des centaines de pièces par minute. Il est essentiel de garantir une éjection correcte des pièces et des déchets avant chaque course descendante afin d'éviter d'endommager les matrices, de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer l'efficacité des équipements.

L'objectif

Les détecteurs optoélectriques en mode reflex et en mode barrage sont utilisés depuis longtemps pour vérifier l'éjection des pièces. Cependant, la détection de petits composants ou de pièces fines et plates représente un défi pour la technologie à LED unique. Souvent, les petites pièces ne bloquent pas suffisamment la lumière pour déclencher la détection. De plus, la présence de fluides de coupe, de lubrifiants ou d’autres contaminants peut diffuser ou absorber la lumière, réduisant ainsi la fiabilité d’un capteur optique. L’objectif est de surmonter ces limites et d’assurer une vérification fiable de l’éjection, même pour les plus petites pièces, dans des environnements où de l’huile ou d’autres fluides de process sont présents.

La cellule en mode reflex R305 contrôle l'éjection des petites pièces dans les presses d'emboutissage

La solution

La cellule en mode reflex R305 répond efficacement aux défis de détection les plus complexes rencontrés dans les ateliers de presse. Sa fonction « Smart Signal Compensation » s'adapte automatiquement en cas d'encrassement de la lentille ou du réflecteur. Le balayage haute résolution détecte les pièces éjectées d'une taille minimale de 2 mm et offre un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms. Conçu pour résister à des conditions de fabrication difficiles, le R305 offre une grande flexibilité de montage et d'alignement et fonctionne de manière fiable sur une large plage de détection : jusqu'à 4 m en mode standard ou
2 m en mode haute résolution.


Caractéristiques techniques

  • Rapide, temps de réponse de 1 ms
  • Hauteur de la fenêtre de balayage : 60 mm
  • La fonction « Smart Signal Compensation » compense automatiquement l'accumulation d'huile
  • Mode d'alignement simplifié pour une configuration rapide
  • Sa conception compacte lui permet de s'intégrer dans les espaces restreints

Les avantages

La fonction « Smart Signal Compensation » réduit considérablement la fréquence de nettoyage des lentilles et des réflecteurs, ce qui minimise les temps d'arrêt liés à la maintenance et favorise l'augmentation des rendements de production. La détection précise des pièces les plus petites améliore encore la disponibilité des équipements en éliminant la nécessité d'un tri des pièces pour des raisons de qualité. De plus, le mode « Easy Alignment » et la fonction « Auto-Teach » simplifient l'installation et réduisent le temps de configuration, tandis que la fonction de masquage individuel du faisceau permet d'exclure les objets gênants de la zone de détection, rendant ainsi le capteur adaptable aux applications complexes de formage des métaux.

En bref

  • Des cellules en mode reflex compactes balayent la zone d'éjection de la presse
  • Détection fiable de pièces d'une taille minimale de 2 mm
  • Excellente résistance à l'huile et aux lubrifiants
  • Une source lumineuse haute puissance traverse les impuretés, ce qui permet d'allonger la durée de fonctionnement de la machine
  • Une alternative performante et économique au balayage par barrière lumineuse

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !