Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Nœud de détecteur sans fil LoRaWAN® WILSEN.node : modernisation facile grâce à des contacts sans tension

Câblage des contacts sans tension avec WILSEN.node

Pepperl+Fuchs ajoute une nouvelle fonctionnalité utile à son nœud de détecteur sans fil basé sur LoRaWAN®, WILSEN.node. Auparavant, les détecteurs inductifs, les détecteurs capacitifs, les interrupteurs à flotteur et autres composants similaires pouvaient être connectés à l'unité centrale. Désormais, il est possible de connecter jusqu'à deux contacts sans tension, tels que des relais ou des interrupteurs à bascule. Cette extension facilitera et assouplira l'exécution de tâches sur le terrain qui, auparavant, auraient nécessité un câblage important et entraîné des coûts élevés.

Exemples d'application

Le WILSEN.node offre une solution intéressante pour les scénarios de modernisation, en ajoutant des fonctionnalités IoT aux systèmes de commande existants sans nécessiter de modifications majeures.

Heures de fonctionnement comptées sur les anciennes machines existantes
Heures de fonctionnement comptées sur les anciennes machines existantes
Surveillance à distance de la surcharge des treuils et des pompes
Surveillance à distance de la surcharge des treuils et des pompes
Visualisation des données de mesure provenant des capteurs de fuite dans les plateformes IoT
Visualisation des données de mesure provenant des capteurs de fuite dans les plateformes IoT
Surveillance de l'état des commutateurs pour les systèmes de chauffage central, de ventilation, de refroidissement et de climatisation, ainsi que pour les commandes de stores et de volets roulants dans la gestion des installations
Surveillance de l'état des commutateurs pour les systèmes de chauffage central, de ventilation, de refroidissement et de climatisation, ainsi que pour les commandes de stores et de volets roulants dans la gestion des installations
Affichage sur tableau de bord de l'état de verrouillage des portails déjà automatisés des halls et des cours pour la sécurité de l'usine
Affichage sur tableau de bord de l'état de verrouillage des portails déjà automatisés des halls et des cours pour la sécurité de l'usine

Câblage simplifié grâce à une solution complète de câblage

Les contacts sans tension sont connectés via un câble d'adaptateur avec réseau de résistances intégré, disponible en stock et pouvant être rallongé jusqu'à 10 mètres. Ce câble est connecté d'un côté à l'unité centrale alimentée par batterie du WILSEN.node et de l'autre côté au contact sans tension, tel qu'un relais ou un simple interrupteur à bascule. Le réseau de résistances permet également de détecter les ruptures de câble entre le WILSEN.node et l'extrémité du câble d'adaptateur.

Il est également possible de faire passer le câblage à travers la paroi d'un boîtier existant jusqu'au contact sans tension et de le raccorder à une prise à bride avec extrémité de câble ouverte, également disponible.

Transmission de données sur plusieurs kilomètres pendant de nombreuses années

Topologie des capteurs IoT WILSEN dans le réseau LoRa

Une fois que les deux contacts sans tension ont été connectés avec succès à l'unité centrale, un changement d'état est vérifié au moins une fois par minute. Si l'état de commutation change, un paquet de données contenant les informations pertinentes est transmis sans fil à la plateforme IoT via un réseau LoRaWAN®. La technologie LoRaWAN normalisée à l'échelle mondiale utilisée ici se caractérise par son rendement énergétique élevé et sa transmission de signaux à longue portée, ce qui permet d'intégrer des contacts sans tension situés à des kilomètres de distance dans des infrastructures IoT avec un câblage minimal.

Nœud de détecteur sans fil WILSEN.node

Points forts du nœud de détecteur sans fil WILSEN.node

  • Flexibilité maximale grâce à la connexion de différentes technologies des détecteurs ou de contacts sans tension
  • Surveillance fiable des scénarios de modernisation et des ruptures de plomb
  • Détecteurs sans fil robustes, prêts à l'emploi dans des environnements difficiles
  • Réseau LoRaWAN normalisé à l'échelle mondiale pour une transmission efficace des signaux à longue portée
  • Plusieurs années de fonctionnement sans maintenance grâce à une batterie lithium haute performance de 13 000 mAh

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !