Stations de contrôle (Ex d)

Série EJB : Stations de contrôle (Ex d et Ex tb) en aluminiumInstallation dans les zones 1, 2, 21, 22 et les classes I, II, Division 1. Convient aux groupes de gaz IIB+H2.
Des boîtiers robustes en aluminium résistant à la corrosion et sans cuivre constituent la base des stations de contrôle durables de la série EJB. Disponibles en différentes tailles et configurations, ces boîtiers antidéflagrants sont parfaitement adaptés aux applications de contrôle dans les zones dangereuses. Avec un indice de protection élevé (IP66 ou IP66/67 avec joint torique supplémentaire) et les types NEMA 4, 4X, 7 et 9, elles offrent des performances fiables même dans des conditions environnementales difficiles. Les stations de contrôle EJB prennent en charge une large gamme de températures de fonctionnement allant jusqu'à -60 °C et peuvent être adaptées aux exigences individuelles de chaque projet. Cela inclut une configuration flexible des éléments de commande, des entrées de câbles et des presse-étoupes. Pour les applications nécessitant un accès visuel aux indicateurs ou aux instruments internes, les boîtiers peuvent également être équipés d'une fenêtre de visualisation intégrée et résistante à la chaleur, en verre trempé.

Série EJBX : stations de contrôle (Ex d et Ex tb) en acier inoxydableInstallation dans les zones 1, 2, 21, 22 et les classes I, II, Division 1. Convient pour les groupes de gaz IIB+H2.
Les stations de contrôle de la sérieEJBX sont basées sur des boîtiers robustes en acier inoxydable antidéflagrants, conçus pour une utilisation dans des environnements difficiles et corrosifs. Disponibles dans une gamme de tailles et d'options d'agencement, ces boîtiers allient résistance mécanique et flexibilité, ce qui les rend idéaux pour les applications de contrôle exigeantes dans les zones dangereuses. Avec un indice de protection IP66 (ou IP66/67 lorsqu'elles sont équipées d'un joint torique supplémentaire) et une conformité aux normes NEMA Types 4, 4X, 7 et 9, les stations de contrôle EJBX offrent une étanchéité fiable contre la poussière, l'humidité et d'autres influences environnementales. Conçues pour des conditions de fonctionnement extrêmes, elles supportent des températures aussi basses que -60 °C. Chaque station de contrôle EJBX peut être personnalisée pour répondre à des exigences d'installation spécifiques grâce à l'intégration de divers éléments de commande, configurations d'entrée de câbles et presse-étoupes compatibles. Lorsqu'une surveillance visuelle des composants internes est nécessaire, une fenêtre de visualisation résistante à la chaleur en verre trempé peut être incluse en option.
- allemand
- anglais
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Type de fichier PDF | Taille du fichier 10 Mo | Langue anglais | Télécharger |
| Brochures et présentationsBrochure Solution Spotlight | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais | Télécharger |
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !
