Control stations (Ex d)

EJB-serie: bedieningspaneels (Ex d en Ex tb) van aluminiumInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1. Geschikt voor gasgroep IIB+H2.
Robuuste behuizingen van corrosiebestendig, kopervrij aluminium vormen de basis van de duurzame EJB-serie bedieningspaneels. Deze brandwerende behuizingen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen en zijn bij uitstek geschikt voor besturingstoepassingen in gevaarlijke omgevingen. Met een hoge beschermingsgraad – IP66 (of IP66/67 met extra O-ringafdichting) en NEMA-types 4, 4X, 7 en 9 – bieden ze betrouwbare prestaties, zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden. EJB-bedieningspaneelsystemen ondersteunen een breed temperatuurbereik tot -60 °C en kunnen worden aangepast aan individuele projectvereisten. Dit omvat een flexibele configuratie van bedieningselementen, kabelinvoeren en pakkingbussen. Voor toepassingen waarbij visuele toegang tot interne indicatoren of instrumenten vereist is, kunnen de behuizingen ook worden uitgerust met een geïntegreerd, hittebestendig kijkvenster van gehard glas.

EJBX-serie: bedieningspaneels (Ex d en Ex tb) van roestvrij staalInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1. Geschikt voor gasgroep IIB+H2.
De bedieningspaneels uit de EJBX-serie zijn gebaseerd op robuuste, vlambestendige roestvrijstalen behuizingen die zijn ontworpen voor gebruik in ruwe en corrosieve omgevingen. Deze behuizingen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en lay-outopties en combineren mechanische sterkte met flexibiliteit, waardoor ze ideaal zijn voor veeleisende besturingstoepassingen in gevaarlijke omgevingen. Met beschermingsgraad IP66 (of IP66/67 wanneer voorzien van een extra O-ring) en conformiteit met NEMA-types 4, 4X, 7 en 9 bieden de EJBX-bedieningspaneels een betrouwbare afdichting tegen stof, vocht en andere omgevingsinvloeden. Ze zijn ontworpen voor extreme gebruikssituaties en zijn bestand tegen temperaturen tot -60 °C. Elk EJBX-bedieningspaneel kan worden aangepast aan specifieke installatievereisten door de integratie van verschillende gebruikselementen, kabelinvoerconfiguraties en compatibele pakkingbussen. Wanneer visuele controle van interne componenten noodzakelijk is, kan als optie een hittebestendig kijkvenster van gehard glas worden toegevoegd.
- Duits
- Engels
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 10 MB | Taal Engels | Downloaden |
| Brochures en overzichtenBrochure Solution Spotlight | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels | Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.