Control stations (Ex d)

Productfamilieafbeelding voor Ex d-bedieningspaneels

In sectoren waar explosieve atmosferen deel uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden, zoals in chemische fabrieken, offshoreplatforms of raffinaderijen, is een robuuste en gecertificeerde besturingsinfrastructuur van essentieel belang. Pepperl+Fuchs levert een gespecialiseerd assortiment explosieveilige bedieningspaneelsystemen die speciaal zijn ontwikkeld voor deze risicovolle omgevingen.

Deze bedieningspaneels zijn ontworpen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, waaronder Zone 1, Zone 2, Zone 21 en Zone 22, evenals Klasse I en II, Divisie 1 of 2, en zorgen voor een veilige integratie van elektrische bedieningselementen waar betrouwbaarheid essentieel is. De behuizingen zijn uitsluitend vervaardigd uit corrosiebestendig roestvrij staal of robuust aluminium en bieden langdurige duurzaamheid, zelfs onder zware mechanische, thermische of chemische belasting.

Met beschermingsklasse Ex d (dampdichte behuizing) voldoen de bedieningspaneels aan alle relevante internationale richtlijnen en certificeringen, zoals ATEX, IECEx en NEC. Ze zijn ontworpen om extreme temperaturen te weerstaan en betrouwbaar te functioneren in veeleisende omstandigheden.

Elk Ex d-bedieningspaneel kan afzonderlijk worden geconfigureerd voor verschillende interne assemblages en gebruikselementen, waardoor het flexibel in vrijwel elke besturingstoepassing kan worden geïntegreerd.

  • EJB-serie: aluminium, installatie in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 en Klasse I, Klasse II, Divisie 1
  • EJBX-serie: roestvrij staal, installatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1.
EJB series control station

EJB-serie: bedieningspaneels (Ex d en Ex tb) van aluminiumInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1. Geschikt voor gasgroep IIB+H2.

Robuuste behuizingen van corrosiebestendig, kopervrij aluminium vormen de basis van de duurzame EJB-serie bedieningspaneels. Deze brandwerende behuizingen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen en zijn bij uitstek geschikt voor besturingstoepassingen in gevaarlijke omgevingen. Met een hoge beschermingsgraad – IP66 (of IP66/67 met extra O-ringafdichting) en NEMA-types 4, 4X, 7 en 9 – bieden ze betrouwbare prestaties, zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden. EJB-bedieningspaneelsystemen ondersteunen een breed temperatuurbereik tot -60 °C en kunnen worden aangepast aan individuele projectvereisten. Dit omvat een flexibele configuratie van bedieningselementen, kabelinvoeren en pakkingbussen. Voor toepassingen waarbij visuele toegang tot interne indicatoren of instrumenten vereist is, kunnen de behuizingen ook worden uitgerust met een geïntegreerd, hittebestendig kijkvenster van gehard glas.

EJBX series control station

EJBX-serie: bedieningspaneels (Ex d en Ex tb) van roestvrij staalInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1. Geschikt voor gasgroep IIB+H2.

De bedieningspaneels uit de EJBX-serie zijn gebaseerd op robuuste, vlambestendige roestvrijstalen behuizingen die zijn ontworpen voor gebruik in ruwe en corrosieve omgevingen. Deze behuizingen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en lay-outopties en combineren mechanische sterkte met flexibiliteit, waardoor ze ideaal zijn voor veeleisende besturingstoepassingen in gevaarlijke omgevingen. Met beschermingsgraad IP66 (of IP66/67 wanneer voorzien van een extra O-ring) en conformiteit met NEMA-types 4, 4X, 7 en 9 bieden de EJBX-bedieningspaneels een betrouwbare afdichting tegen stof, vocht en andere omgevingsinvloeden. Ze zijn ontworpen voor extreme gebruikssituaties en zijn bestand tegen temperaturen tot -60 °C. Elk EJBX-bedieningspaneel kan worden aangepast aan specifieke installatievereisten door de integratie van verschillende gebruikselementen, kabelinvoerconfiguraties en compatibele pakkingbussen. Wanneer visuele controle van interne componenten noodzakelijk is, kan als optie een hittebestendig kijkvenster van gehard glas worden toegevoegd.

Taal
  • Duits
  • Engels
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Overview - Electrical Explosion Protection EquipmentBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
2 MB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection EquipmentBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
10 MB
Taal
Engels
Downloaden
Brochures en overzichtenBrochure Solution SpotlightBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
1 MB
Taal
Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.