Positionnement et identification fiables et processus à la fluidité garantie dans des applications critiques en matière de sécurité : découvrez notre gamme complète pour l'industrie automobile.
Solutions de détection pour l'industrie automobile
Avantages
Gamme complète
Pepperl+Fuchs propose une gamme complète et conviviale de solutions qui peuvent être intégrées en toute transparence à chaque étape de la fabrication automobile.
Solutions sur mesure
Pepperl+Fuchs garantit un positionnement fiable et rend les processus plus fluides dans les applications critiques en matière de sécurité. De nouveaux produits répondant aux exigences de l'industrie automobile sont en cours de développement.
Un leader du marché expérimenté
Avec plus de 70 ans d'expérience en matière d'automatisation industrielle, Pepperl+Fuchs couvre avec succès diverses gammes d'applications et développe continuellement de nouvelles technologies pour améliorer la fiabilité et l'efficacité de vos processus.
Sensorik4.0®
Votre succès est important pour nous : élaborez des processus sûrs et efficaces et mettez à niveau votre usine pour l'Industry 4.0 grâce à la technologie des détecteurs intelligents de Pepperl+Fuchs !
Positionnement
Qu'il s'agisse de positionner des châssis ou des élévateurs sur de longues distances ou de contrôler la direction de véhicules à guidage automatique, notre gamme complète propose la solution de détection idéale pour chaque tâche de positionnement.
Technologie de convoyage
Nos solutions de détection peuvent traiter de nombreuses tâches liées à la technologie de convoyage dans l'industrie automobile, notamment le contrôle d'entrée des châssis dans les zones de travail et la protection anticollision pour les convoyeurs monorail sur les courbes et lignes droites.
Identification fiable dans les environnements difficiles
La technologie des détecteurs de Pepperl+Fuchs permet d'identifier les pièces dans les ateliers de carrosserie, lors de l'assemblage final et dans des conditions extrêmes (zones à haute température dans les ateliers de peinture, par exemple).
Contrôle précis des composants dans la construction de carrosserie
Une haute précision est requise pour le système d'alimentation automatisé des composants (retrait des portes de voiture des racks à des fins de traitement ultérieur, par exemple). Différentes technologies permettent un contrôle fiable et précis des composants.
Intelligent Solutions for the E-Mobility Sector
The increasing importance of electrically powered vehicles is creating new tasks in the automotive industry. For example, sensors by Pepperl+Fuchs provide support both in the production of battery cells, battery modules, and battery packs as well as in the installation of these battery packs in the chassis.
Optimisation de la fabrication des pneus
La fabrication des pneus implique des processus aux étapes complexes qui connaissent fréquemment de nouvelles optimisations. Des détecteurs et des systèmes spécifiques au secteur sont utilisés pendant le processus de fabrication des pneus, y compris le RFID pour le suivi et la traçabilité, les systèmes d'identification pour la validation des matériaux et la conversion fiable de signaux à des températures ambiantes élevées. Ces étapes contribuent fortement à garantir la qualité des normes et la production de pneus concurrentiels offrant d'excellentes performances à la conduite.
Solutions de sécurité innovantes
Les technologies des détecteurs de Pepperl+Fuchs garantissent la sécurité des personnes et des machines dans les zones automatisées, que ce soit pour garantir des processus fluides sur les convoyeurs monorail ou pour les véhicules à guidage automatique.
Solution IO-Link complète à partir d'une source unique
L'interface multi-fournisseur évolutive permet de réaliser des diagnostics complets et est facile à configurer en cours de fonctionnement via le système de commande. Pepperl+Fuchs vous propose une solution de bout en bout IO-Link qui comprend divers détecteurs IO-Link et l'infrastructure appropriée.
Gamme complète de solutions de connectivité
Malgré la diversité des applications d'automatisation, les exigences qui régissent la technologie de connexion sont toujours aussi complexes. Grâce à cette gamme d'équipements de connectivité, Pepperl+Fuchs propose une solution parfaitement intégrée au sein de laquelle détecteurs et technologie de connexion ne font plus qu'un.
Nous contacter
Avez-vous des questions sur nos solutions de détection pour l'industrie automobile ?
Nous serons ravis de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un message ou de prendre rendez-vous auprès de l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur les produits qui vous intéressent.