Van betrouwbare positionering en identificatie tot het garanderen van soepele processen in veiligheidskritische toepassingen – ontdek ons uitgebreide portfolio voor de automobielindustrie.
Sensoroplossingen voor de automobielindustrie
Uitgebreide portfolio
Pepperl+Fuchs biedt een uitgebreid, gebruiksvriendelijk portfolio van oplossingen die naadloos kunnen worden geïntegreerd in elke fase van de automobielproductie.
Oplossingen op maat
Pepperl+Fuchs waarborgt betrouwbare positionering en zorgt voor soepelere processen in veiligheidskritische toepassingen. Er worden voortdurend nieuwe producten ontwikkeld die voldoen aan de eisen van de automobielindustrie.
Een ervaren marktleider
Met meer dan 70 jaar ervaring in industriële automatisering heeft Pepperl+Fuchs met succes een breed scala aan toepassingen opgelost en ontwikkelt het bedrijf voortdurend nieuwe technologieën om uw processen betrouwbaarder en efficiënter te maken.
Sensorik4.0
Uw succes is belangrijk voor ons: creëer veilige en efficiënte processen en upgrade uw fabriek naar Industrie 4.0 met intelligente sensortechnologie van Pepperl+Fuchs.
Positionering
Of het nu gaat om het positioneren van skids en liften over lange afstanden of het besturen van automatisch geleide voertuigen, ons uitgebreide portfolio biedt de ideale sensoroplossing voor elke positioneringstaak.
Transportbandtechnologie
Onze sensoroplossingen kunnen talrijke taken op het gebied van transportbandtechnologie in de automobielindustrie uitvoeren, waaronder slipcontrole in werkruimtes en botsbeveiliging voor monorailtransportbanden op zowel bochten als rechte stukken.
Betrouwbare identificatie onder zware omstandigheden
De sensortechnologie van Pepperl+Fuchs wordt toegepast voor identificatie in carrosseriebedrijven, tijdens de eindassemblage en in extreme omstandigheden, zoals in zones met hoge temperaturen in spuiterijen.
Nauwkeurige componentbewaking in de carrosseriebouw
Voor het automatisch aanvoeren van afzonderlijke componenten, zoals het verwijderen van autodeuren uit rekken voor verdere verwerking, is een hoge precisie vereist. Verschillende technologieën maken een betrouwbare en nauwkeurige bewaking van componenten mogelijk.
Intelligente oplossingen voor de sector van de e-mobiliteit
Het toenemende belang van elektrisch aangedreven voertuigen leidt tot nieuwe uitdagingen in de automobielindustrie. Zo bieden sensoren van Pepperl+Fuchs ondersteuning bij zowel de productie van batterijcellen, batterijmodules en battery packs als bij de installatie van deze battery packs in het chassis.
Optimalisatie van de bandenproductie
De productie van banden omvat complexe processtappen die voortdurend worden geoptimaliseerd. Tijdens het productieproces van banden worden branchespecifieke sensoren en systemen gebruikt, waaronder RFID voor track & trace, identificatiesystemen voor materiaalvalidatie en betrouwbare signaalomzetting bij hoge omgevingstemperaturen. Deze stappen leveren een belangrijke bijdrage aan het waarborgen van hoge kwaliteitsnormen en de productie van concurrerende banden met uitstekende rijprestaties.
Innovatieve veiligheidsoplossingen
De sensortechnologieën van Pepperl+Fuchs waarborgen zowel de veiligheid van personen als van machines in geautomatiseerde omgevingen, of het nu gaat om het garanderen van soepele processen op monorailtransportbanden of om automatisch geleide voertuigen.
Complete IO-Link-oplossing uit één hand
De toekomstbestendige, leveranciersonafhankelijke interface maakt uitgebreide diagnostiek mogelijk en is eenvoudig te configureren tijdens het gebruik via het regelsysteem. Pepperl+Fuchs biedt u een complete IO-Link-oplossing, inclusief een reeks IO-Link-sensoren en de bijbehorende IO-Link infrastructuur.
Uitgebreid connectiviteitsportfolio
Hoe divers automatiseringstoepassingen ook zijn, de eisen die aan de verbindingstechniek worden gesteld, zijn al even complex. Met het productportfolio op het gebied van connectiviteit biedt Pepperl+Fuchs een volledig geïntegreerde oplossing waarbij sensoren en verbindingstechniek perfect op elkaar zijn afgestemd.
Neem contact met ons op
Heeft u vragen over onze sensoroplossingen voor de automobielindustrie?
Wij helpen u graag verder. Stuur ons een bericht of maak een afspraak met een van onze experts voor meer informatie over de producten waarin u geïnteresseerd bent.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.