RFID lees-/schrijfapparaten met UHF-technologie
Geschikt voor gebruik door internationaal opererende bedrijven
Onze UHF-RFID lees-/schrijfapparaten bieden duidelijke voordelen voor bedrijven die internationaal actief zijn. Alle series zijn verkrijgbaar in de juiste frequentiebereiken voor Europa, Azië en Amerika en kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in productie- en logistieke processen. Overstijg grenzen met onze RFID-technologie.
Uitstekende compatibiliteit voor eenvoudige systeemintegratie
Prefab functionele blokken en vooraf geconfigureerde landspecifieke parameters maken een snelle systeemintegratie van onze UHF-lees-/schrijfapparaten mogelijk. Terwijl de F190 en F192 worden bediend met evaluatie-units uit ons portfolio, biedt de F191 een IO-Link-interface voor integratie met vrijwel elke veldbus of controller. Blijf te allen tijde flexibel.
Volledig afgestemd op industriële toepassingen
Industriële toepassingen laten geen ruimte voor fouten. Daarom zijn onze UHF-RFID lees-/schrijfapparaten gericht op maximale procesbetrouwbaarheid: met een hoge beschermingsgraad (IP), uitgebreide temperatuurbereiken en instelbaar uitgestraald vermogen bieden ze u maximale betrouwbaarheid. Vertrouw op de experts in RFID-technologie.
Snelle informatieverzameling met Multitag Reading
Onze UHF RFID lees-/schrijfapparaten maken het mogelijk om meerdere RFID-transponders tegelijkertijd betrouwbaar te detecteren – met slechts één enkele leesbewerking. Deze multitag-lezing versnelt de informatieoverdracht en verkort de doorlooptijd van veel verschillende processen in de productie en logistiek. Verhoog uw efficiëntie en productiviteit.
Ontdek het F190 UHF RFID lees-/schrijfapparaat in de 360°-weergave.

Industriële RFID-technologieRobuuste UHF-lees-/schrijfapparaten voor industriële omgevingen
Onze UHF-leeskoppen en schrijfkoppen zijn uitermate geschikt voor installatie in uitdagende omgevingsomstandigheden. Hun robuuste buitenkant en afgedichte elektronica beschermen ze betrouwbaar tegen alle soorten slijtage, inclusief hoge temperaturen. Ruimtebeperkingen vormen geen probleem meer dankzij het ontwerp van onze UHF-lees-/schrijfapparaten: de UHF-antenne is in de compacte behuizing gemonteerd. Hierdoor zijn foutgevoelige extra componenten zoals coaxkabels overbodig en kan de installatie eenvoudig in kleine ruimtes worden uitgevoerd.
Indien u meer wilt weten over RFID-technologie in het algemeen, raden wij u aan onze "RFID Hub" te bezoeken. Deze speciale website is een kennisbank voor RFID. Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen en informatie over RFID-componenten.
Gebruiksscenario's
Meer efficiëntie in materiaalbehandelingNeem contact met ons op
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.