Visualisatie van verschillende objecten die niet veilig zijn, maar zich voordoen als veilig.
Geen compromissen!

De fietshelm die niet stijlvol is en geen bescherming biedt?

Een beetje veiligheid is niet voldoende – vertrouw liever op de experts.

Functionele veiligheid voor fabrieksautomatiseringstoepassingen

  • Tientallen jaren ervaring op het gebied van veiligheid

    Pepperl+Fuchs is een van de meest bekende en gerespecteerde namen in de automatiseringstechnologie. Vertrouw op onze experts die tientallen jaren ervaring hebben op het gebied van functionele veiligheid.

  • Uitgebreid assortiment sensoren

    Ons uitgebreide assortiment omvat sensoren met vrijwel elk functieprincipe. Zeer gespecialiseerde veiligheidssensoren of intelligent toegepaste standaardsensoren bieden u tal van mogelijkheden voor de meest uiteenlopende veiligheidstoepassingen.

  • Ontwerp van individuele oplossingen

    Bij Pepperl+Fuchs ontvangt u meer dan alleen componenten: wij begeleiden u op weg naar uw veilige toepassing – van de ontwikkeling van uw individuele veiligheidsconcept tot de op maat gemaakte oplossing.

  • Kennisoverdracht

    Veiligheid is een kwestie van kennis: als full-serviceprovider trainen wij u in interne seminars over precies die aspecten die relevant zijn voor uw werk op het gebied van veiligheidstoepassingen.

Pictogram van tekstballon

Conformiteit van Pepperl+Fuchs-producten met de EU-machinerichtlijnOfficiële verklaring over de huidige situatie

Met de publicatie van Verordening (EU) 2023/1230 van het Europees Parlement en de Raad inzake machines is de voorheen geldende Machinerichtlijn 2006/42/EU onlangs vervangen. Sinds de EU-machinerichtlijn van kracht is geworden, ontvangt Pepperl+Fuchs een toenemend aantal vragen over de conformiteit van veiligheidsgerelateerde componenten in ons portfolio met de gewijzigde eisen van deze verordening.

De relevante normen-experts en productmanagers bij Pepperl+Fuchs hebben deze kwestie vanuit verschillende perspectieven onderzocht en geëvalueerd. Op dit moment gaan wij ervan uit dat Pepperl+Fuchs-producten die onder de EU-machinerichtlijn vallen, ook aan deze richtlijn zullen voldoen. Via de volgende link kunt u de volledige verklaring lezen.

Producten voor veiligheidstoepassingen

Selecteer nu uw veiligheidsproduct!

Een beoordeling van een veiligheidsrelevant systeem is eenvoudiger uit te voeren als het risico op uitval van de relevante systeemcomponenten al bekend is. Voor dat doel biedt Pepperl+Fuchs een groot aantal producten met een PL/SIL-beoordeling. Op deze site kunt u kiezen uit verschillende selectiecriteria, zoals prestatieniveau, veiligheidsintegriteitsniveau, apparaatfunctie en signaaltype, om snel het PL/SIL-beoordeelde apparaat te vinden dat u zoekt.

Laptop met veiligheidssensoren van Pepperl+Fuchs
Radarsensor en ultrasone sensor voor veiligheidstoepassingen

Meer baanbrekende innovatiesNieuw! Radarsensoren en ultrasone sensoren met CANopen-interface voor veiligheidstoepassingen

Twee krachtige functieprincipes voor veilige toepassingen onder zware omgevingsomstandigheden: Pepperl+Fuchs biedt zowel radarsensoren als ultrasone sensoren die dankzij hun geïntegreerde CANopen-interface geschikt zijn voor diagnostiek. In combinatie met een faalveilige controller kunnen deze sensoren daarom worden gebruikt in veiligheidstoepassingen tot PL c/SIL 1 of, met een redundant ontwerp in een tweekanaalsarchitectuur, tot PL d/SIL 2.

Beide sensortypen onderscheiden zich door hun storingsarme functieprincipes, uiterst betrouwbare CAN-communicatie, EMC-bestendigheid en een bijzonder robuust ontwerp in overeenstemming met beschermingsgraad IP68 of IP68/69. Dit maakt ze ideaal voor het voorkomen van botsingen en het monitoren van de omgeving van voertuigen in buitengebieden (bijvoorbeeld mobiele machines, zware AGV's, vorkheftrucks). Naast M12-aansluitingen of vaste kabels met open kabeluiteinden zijn er ook voertuigspecifieke connectoren zoals DEUTSCH of AMP Superseal verkrijgbaar, waardoor integratie in bestaande elektrische voertuigsystemen snel en eenvoudig is. Dankzij het bekende VariKontL2-ontwerp met een draaibare en zwenkbare sensorkop kunnen de sensoren in verschillende installatiesituaties nauwkeurig worden uitgelijnd.

Toepassingsvoorbeelden

Voertuigbeveiliging bij overdrachts- en knelpuntlocaties

Bij het gebruik van geautomatiseerde voertuigen moet te allen tijde worden gewaarborgd dat noch personen, noch machines schade ondervinden. Om dit in deze omstandigheden te garanderen, moet de veilige positionering van de AGV worden gedetecteerd in overeenstemming met PL d, met inachtneming van gestandaardiseerde vereisten zoals documentatie, berekening, enz. Naast de hoogste precisie en robuustheid van de gebruikte sensortechnologie zijn kennis van de normen en richtlijnen, de ontwikkeling van een compleet veiligheidsconcept en berekening en validatie essentieel.

In dit specifieke geval heeft Pepperl+Fuchs de klant een individuele oplossing geboden, die alle aspecten omvatte, van conceptontwikkeling tot implementatie.

Zelfstandig en veilig door het logistieke centrum met ultrasone technologie

AGV's moeten betrouwbaar worden beschermd tegen botsingen met personen en objecten in de rijbaan wanneer ze automatisch achteruitrijden, zelfs als het voertuig beladen is. De dode hoek voor de vorkarmen moet worden beveiligd in de fase vlak voordat het voertuig op de pallet wordt neergelaten. Voor deze toepassingsvereisten is goedkeuring volgens ISO 13849-1 categorie 3 PL d vereist. Het moet mogelijk zijn om deze apparaten in kleine ruimtes te gebruiken en ze moeten bestand zijn tegen omgevingsinvloeden zoals stof, vuil en vocht.

Het USi®-safety is het enige veilige ultrasone sensorsysteem volgens EN ISO 13849 categorie 3 PL d. Het maakt betrouwbare bewaking van 3-D ruimtes mogelijk, waardoor het ideaal is voor gebruik op materiaalbehandelingsapparatuur.

Veilig tanken van waterstofvoertuigen

Binnen een vloot van AGV's worden vaak verschillende voertuigen gebruikt, waardoor zich verschillende scenario's kunnen voordoen, bijvoorbeeld bij het verwisselen van accu's of het tanken, en moeten de voertuigen uniek worden geïdentificeerd. In het geval van waterstofvoertuigen kunnen verschillende tanks worden geïnstalleerd, die elk alleen met een bepaalde druk kunnen worden bijgetankt. Aangezien een fout grote schade aan mensen en machines kan veroorzaken, is een betrouwbare identificatie vereist.

Pepperl+Fuchs heeft hiervoor een op maat gemaakte totaaloplossing ontwikkeld, bestaande uit een veiligheidsconcept en componenten. Hiervoor zijn twee RFID-transponders op de voertuigen aangebracht, die geschikt zijn voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen. Het vereiste SIL-niveau wordt gewaarborgd door redundantie en een evaluatie van de transponderinformatie in het veilige regelsysteem.

Veilige monitoring van reststapels op verpakkingsmachines

R100 beschermingsapparaat

Met de toenemende automatisering in industriële installaties worden de eisen aan de machineveiligheid steeds hoger, wat ook gevolgen heeft voor de verpakkingsindustrie. Door een wijziging in de norm (EN 1010-1:2004 gewijzigd in EN ISO 12643-4) moet bijvoorbeeld in de toekomst ingrijpen door de operator in potentieel gevaarlijke zones van verpakkingsmachines worden voorkomen met PL d in plaats van PL b, om een zo groot mogelijke bescherming van het personeel te waarborgen.

Pepperl+Fuchs biedt een ideale oplossing die niet alleen kostenefficiënt is, maar ook eenvoudig te integreren. Het veiligheidsconcept is gebaseerd op twee optische sensoren uit de R100-serie, die door hun redundante ontwerp het vereiste veiligheidsniveau garanderen.

Voorbeeldpagina's uit het witboek over veiligheid

Profiteer van onze expertiseGratis te downloaden!

Wanneer een machine op de markt van de Europese Unie wordt aangeboden, is de Machinerichtlijn 2006/42/EU van toepassing. Een groot aantal normen die hierbij in acht moeten worden genomen, stelt aanvullende eisen aan de machine en het totale proces.

Echter, welke norm is relevant voor uw toepassing en waar moet u in detail op letten? Hoe bereikt u het vereiste Safety Integrity Level (SIL) of Performance Level (PL)?

Onze whitepaper biedt u praktische ondersteuning bij dergelijke vragen: verkrijg een overzicht van de huidige wettelijke en normatieve situatie en ontdek aan de hand van een voorbeeld welke stappen moeten worden genomen om een veilige machine te realiseren.

Download nu uw gratis pdf en kom meer te weten over termen als:

  • Risicobeoordeling
  • Prestatieniveau
  • Categorie
  • Diagnostische dekking
  • gemiddelde tijd tot defect
  • en nog veel meer
Trainingsgroep luistert naar trainer

Evenementen en trainingen

Pepperl+Fuchs biedt een breed scala aan trainingsprogramma's voor automatiseringsprofessionals. Deze programma's zijn gericht op management-, engineering-, productie- en veiligheidspersoneel dat betrokken is bij het ontwerp en gebruik van apparatuur in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen.

Referenties en inzichten

Van succesvol gerealiseerde veiligheidsoplossingen tot achtergrondinformatie en inzichten over onze productontwikkelingen en de mensen erachter – lees in dit gedeelte meer over onze competentie op het gebied van functionele veiligheid.

Interface modules van Pepperl+Fuchs door de jaren heen

Diepgaande analyseAan de veilige kant

Lees meer over de bewogen geschiedenis van functionele veiligheid in dit boeiende interview met twee van onze experts uit de branche: Waar ligt de oorsprong? Welke mijlpalen hebben deze discipline veranderd? Waar staan de branche en Pepperl+Fuchs vandaag de dag? De antwoorden op deze vragen vindt u in het uitgebreide interview.

Neem contact met ons op

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.